Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
EtherCAT-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke, Stromversorgungseingang mit Entkopplungsspulen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
SPS-Funktionalität | freischaltbar | |
Doppeladresserkennung | von AS-Interface Slaves | |
Erdschlussüberwachung | integriert | |
EMV-Überwachung | integriert | |
Diagnosefunktion | Erweiterte Funktion über Display | |
Datenentkopplung | integriert | |
Einschaltverzug | < 10 s | |
Ansprechverzug | < 40 ms | |
UL File Number | E223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
MTTFd | 100 a | |
B10d | 2,5 E+5 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen | |
LED ETHERNET | EtherCAT aktiv; LED grün | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün | |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot | |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün | |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün | |
LED PRJ MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb | |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
LED IN | 6 x LED grün | |
LED OUT | Ausgangskreis geschlossen; 6 x LED grün | |
Taster | 4 | |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse | |
Taster OK | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung | |
Taster MODE | Moduswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor | |
Taster ESC | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch | |
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface; 24 V DC | |
Bemessungsbetriebsstrom | ca. 300 mA PELV | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | RJ-45 | |
Physikalisch | 2 x RJ-45 | |
Protokoll | EtherCAT® nach IEEE 802.3 | |
Übertragungsrate | 10 MBit/s / 100 MBit/s , automatische Baudratenerkennung | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | RJ-45 Ethernet Diagnoseschnittstelle | |
Übertragungsrate | 10 MBit/s | |
Schnittstelle 3 | ||
Schnittstellentyp | Chipkartensteckplatz | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 6 Eingänge Safety: 3 x 2-kanalig oder 6 Standardeingänge |
|
Ausgang | ||
Sicherheitsausgang | 6 Halbleiter-Ausgänge Ausgangskreise: 6 PNP-Transistorausgänge max. Kontaktbelastung: 1,2 ADC-13 bei 30 VDC, Σ = 7,2 A gesamt (siehe Derating) |
|
Anschluss | ||
Ethernet | RJ-45 | |
AS-Interface | Federzugklemmen, steckbar | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2/AC:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Maschinenrichtlinie | ||
Richtlinie 2006/42/EG | EN 61508:2010 EN ISO 13849-1/AC:2009 EN 62061:2005+A1:2013 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2/AC:2005 | |
Schockfestigkeit | EN 61131-2:2004 | |
Funktionale Sicherheit | EN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN ISO 13849-2:2012 (bis PL e), EN 61508:2010 und EN 62061:2005+A1:2013 (bis SIL3) | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | Eine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird. Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc. |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl | |
Masse | 800 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 120 mm | |
Breite | 110 mm | |
Länge | 120 mm | |
Bauform | Tragschienengehäuse |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Das VBG-EC-K30-DMD-S32-EV ist ein EtherCAT-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor und einem Doppelmaster nach AS-Interface-Spezifikation 3.0.
Das Gateway dient der Anbindung von AS-Interface-Systemen an ein übergeordnetes EtherCAT-Protokoll. Es verhält sich als Master für den AS-Interface-Strang und als Slave für EtherCAT. Die AS-Interface-Funktionen werden sowohl zyklisch als auch azyklisch über EtherCAT bereitgestellt. Die binären Daten eines AS-Interface-Stranges werden zyklisch übertragen. Zusätzlich werden Analogwerte und alle sonstigen Befehle der neuen AS-Interface-Spezifikation durch eine Kommandoschnittstelle an EtherCAT übertragen.
Das Gateway besitzt je 6 Ein- und Ausgänge. Die 6 Eingänge dienen der erweiterten Geräteüberwachung EDM oder als Start-Eingänge. Die 6 Ausgänge schalten als Halbleiter-Ausgänge die Kreise 1 und 2. Die Bauform K30 ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank geeignet.
Die Konfiguration des Geräts ist mittels Taster möglich. 7 LED auf der Frontseite zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges an. 1 LED zeigt die Stromversorgung über AUX an. Weitere LED zeigen jeweils den Zustand der Ein- und Ausgänge an.
Durch die grafische Anzeige kann die Inbetriebnahme der AS-Interface-Kreise sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von der Inbetriebnahme des übergeordneten Netzes sowie der Programmierung getrennt werden. Mit den 4 Tastern können sämtliche Funktionen gesteuert und auf dem Display dargestellt werden.
Eine RJ-45-Ethernet-Schnittstelle bietet die Option, Daten über Gateway, Netz und Funktion im Rahmen einer erweiterten Vor-Ort-Diagnose direkt aus dem Gateway auszulesen.
Über die RJ-45-Ethernet-Diagnoseschnittstelle können bis zu 31 Geräte eine sichere Querkommunikation herstellen.
Durch die integrierte Datenentkopplung können 2 AS-Interface-Kreise mit nur einem Standard-Netzgerät betrieben werden.
Das Gerät verfügt über einen Steckplatz für eine Chipkarte zur Speicherung von Konfigurationsdaten.
Das Gerät kann mit einem 24-V-Netzteil nach PELV betrieben werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - JOTUN Prozessanlage sicher und effizient | GER | 2367 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Display Description VBG-EC-K30-DMD-S32-EV / Anzeigenbeschreibung VBG-EC-K30-DMD-S32-EV | ALL | 406 KB | |
Mounting Instruction VBG-EC-K30-DMD-S32-EV / Montageanleitung VBG-EC-K30-DMD-S32-EV | ALL | 3567 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Instruction manual VBG-EC-K30-DMD-S32-EV / Betriebsanleitung VBG-EC-K30-DMD-S32-EV | ALL | 544 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch Gateway mit EtherCAT-Schnittstelle | GER | 1327 KB | |
Handbuch SafeLink mit AS-Interface Safety | GER | 1867 KB | |
Handbuch Web-Interface | GER | 1449 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 6985 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EtherCat item description file / EtherCat-Gerätebeschreibungs-Datei | 2016/06 | ZIP | 22 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|