Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Betätiger Sicherheitsschalter VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S
  • Gefederter Betätiger für Radien > 100 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Produktbeschreibung
Radiusbetätiger für oben/unten angeschlagene Türen, für AS-Interface Sicherheitsschalter
Mechanische Daten
Materialrostfreier Stahl
Befestigungsschrauberostfreier Stahl
Türradius200 ... 1000 mm
Türanschlagoben/unten
Nachlauf5 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang1 Radiusbetätiger, für oben und unten angeschlagene Türen; 2 Sicherheitsschrauben, rostfreier Stahl M5 x 25

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Funktion

Der Radiusbetätiger VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S ist vorgesehen für den Einsatz an oben oder unten angeschlagenen Türen mit Türradien zwischen 200 mm und 1000 mm. Durch den federnden Betätiger werden Beschädigungen durch Verkanten am Betätigungskopf vermieden. Die im Lieferumfang enthaltenen Sicherheitsschrauben aus Niro können mit normalem Werkzeug eingeschraubt werden und verhindern das Abschrauben.

Produktdokumentation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF44 KB

Konstruktion / Simulation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP899 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Zubehör von
AS-Interface Sicherheitsschalterfa
AS-Interface Sicherheitsschalterfa
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!