Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schalteraufnahme für Sicherheitsschalter VAZ-IM1-BASE-S

VAZ-IM1-BASE-S
  • Für links und rechts angeschlagene Türen
  • Schalteraufnahme kompatibel zu allen mechanischen Sicherheitsschaltern

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-IM1-BASE-S

Produktbeschreibung
Schalteraufnahme für mechanische Sicherheitsschalter (LIM1 und IM1)
Mechanische Daten
MaterialGFK
AbmessungenBreite 76 mm
Höhe 345 mm
Tiefe 35 mm
Höhe345 mm
Breite40 mm
Tiefe35 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-IM1-BASE-S

Funktion

Der Sicherheitsschalter VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1 mit Zuhaltung und separatem Betätiger ist ein mechanischer Sicherheitsschalter mit 2 Eingängen und 3 Ausgängen. Über die Eingänge werden der Türüberwachungs- und der Magnetüberwachungskontakt überwacht. Die Auswertung erfolgt über einen Sicherheitsmonitor. Die Ausgänge steuern den Zuhaltemagnet und die rote und die grüne LED.

Der Anschluss erfolgt über einen M12-Stecker. Der Sicherheitsschalter wird über ASInterface und AUX versorgt. Die Zuhaltung funktioniert nach dem Arbeitsstromprinzip. Die Zuhaltung wird also durch Ansteuerung vom AS-Interface-Ausgang D0 aktiviert. Die Entriegelung erfolgt durch Federkraft.

Die Hilfsentriegelung dient zum Entsperren der Zuhaltung mit Hilfe von Werkzeugen. Zur Sicherung gegen Manipulation ist die Hilfsentriegelung durch Sicherungslack versiegelt.

Die LED Power zeigt die Betriebsspannung an, die LED Fault zeigt an, dass ein Fehler im Gerät oder in der Kommunikation erkannt wurde. Über die Steuerung kann beispielsweise die Türüberwachung mit der roten LED und die Magnetüberwachung mit der grünen LED angezeigt werden.

Für den Prozessschutz ist eine einfache Anschaltung an das AS-Interface-Netz ausreichend.

Als Betätiger können je nach Anwendung 4 verschiedene Ausführungen separat bestellt werden.

Produktdokumentation: VAZ-IM1-BASE-S

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF161 KB

Konstruktion / Simulation: VAZ-IM1-BASE-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP453 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: VAZ-IM1-BASE-S

Zubehör von
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Zuhaltungsüberwachungfa
AS-Interface Sicherheitsschalterfa
AS-Interface Sicherheitsschalterfa
AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!