Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Riegel für mechanische Sicherheitsschalter (LIM1 und IM1) |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Material | GFK | |
Abmessungen | Breite 193 mm Höhe 60 mm Tiefe 69 mm |
|
Höhe | 60 mm | |
Breite | 193 mm | |
Tiefe | 69 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | 1 Riegel 1 Betätiger inklusive |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Der Riegel VAZ-IM1-BASE-BOLT-S ist in Kombination mit der Schalteraufnahme VAZIM1- BASE-S eine Vorrichtung, um Sicherheitsschalter an marktüblichen Aluminiumprofilen und Maschinenverkleidungen zu montieren. Durch die Schalteraufnahme und den Riegel wird der im Lieferumfang enthaltene Betätiger sicher in den Sicherheitsschalter geführt. Die gelbe Farbe dient der schnellen Erkennung der Sicherheitsvorrichtung. Durch die robuste Ausführung sind keine weiteren Türgriffe erforderlich. Zur zusätzlichen Absicherung ermöglicht ein Langloch das Anbringen eines Vorhängeschlosses.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 161 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 800 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|