Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface-Sicherheitsmodul VBA-2E-KE4-ENC-S

VBA-2E-KE4-ENC-S
  • SIL3 (EN 62061)
  • Adressierbuchse
  • Speicherkarte für Konfigurationsdaten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-2E-KE4-ENC-S

Produktbeschreibung
KE4-Schaltschrankmodul
2 Eingänge für Inkremental-Drehgeber
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
UL File NumberE223772
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd2,77 E-9
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED CONFAus = Normalbetrieb, LED gelb
LED STATEStatus Drehgeber, 2 LED gelb
LED FREQUENZNiedrige Frequenz oder Stillstand, 2 LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Eingang)18 … 30 VDC
Isolationsspannung500 V AS-Interface/UAUX:
Bemessungsbetriebsspannung18,0 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 150 mA aus AS-Interface;
≤ 200 mA aus AUX
Schnittstelle 1
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Eingang
Anzahl/Typ2 Eingänge für Inkremental-Drehgeber
AMP Mini-IO Steckverbinder
SpannungUb = 5 V DC
Signalverzögerung100 ms bei 1015 Hz < flimit
140 ms bei 45 Hz < flimit < 1015 Hz
700 ms bei flimit < 45 Hz
SignalfrequenzParametrierbereich 25 Hz … 200 kHz
Strom≤ 100 mA
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitEN 954-1:1996 (bis Kategorie 4), EN 62061:2005 (bis SIL3) EN ISO 13849-1:2006 bis PL e
EingangEN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilSichere Eingangsslaves: S-0.B.E
Diagnoseslaves: S-7.A.5.
IO-Code0
ID-CodeB
ID1-CodeF
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge113 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272603
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E-KE4-ENC-S

Funktion

Der AS-Interface Drehzahlwächter VBA-2E-KE4-ENC-S ist ein sicheres Schaltschrankmodul mit 2 Eingängen. Bei den Eingängen handelt es sich um 2 sichere Eingänge für inkrementale Drehgeber. Der Drehzahlwächter überwacht Stillstand, Drehzahl und Drehrichtung auf maximal 2 Achsen und sendet ein sicheres Signal über das AS-Interface- Netz, wenn ein eingestellter Schwellwert unterschritten wird.

Das nur 22,5 mm breite Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35 mm-Tragschiene gemäß EN 50022. Eine Adressierbuchse ist in das Modul integriert.

Der Anschluss von AS-Interface und externer Spannungsversorgung erfolgt jeweils über einen 2-fach-Klemmblock. Dies erlaubt das einfache Abtrennen der Versorgung bei Inbetriebnahme oder Service. Die Versorgung der Drehgeber erfolgt entweder intern über das Modul aus AS-Interface oder über eine externe Versorgung. Der aktuelle Status der Eingänge wird über gelbe LEDs angezeigt. Kommunikationsfehler werden über rote LEDs angezeigt. Die Anzeige der Betriebsspannung und der Adresse 0 erfolgt über eine grüne LED.

Eine Chipkarte speichert die Konfigurationsdaten und erleichtert das Auswechseln des Moduls im Schadensfall.

Produktdokumentation: VBA-2E-KE4-ENC-S

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Mounting Instruction VBA-2E-KE4-ENC-S / Montageanleitung VBA-2E-KE4-ENC-SALLPDF3682 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Instruction Manual VBA-2E-KE4-ENC-S / Betriebsanleitung VBA-2E-KE4-ENC-SALLPDF1945 KB
Handbücher
Handbuch VBA-2E*-KE4-ENC*GERPDF5043 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-2E-KE4-ENC-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2364 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ37 KB

Zulassungen: VBA-2E-KE4-ENC-S

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU TUV Nord Functional Safety44 205 16 000805ALLPDF1457 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2490EALLPDF213 KB

Software: VBA-2E-KE4-ENC-S

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Zugehörige Produkte: VBA-2E-KE4-ENC-S

Passende Systemkomponenten
Sicherer Drehgeber durch integrierte Funktionale Sicherheit, Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar, TÜV zertifiziert, Geeignet als Motorfeedbacksystem für sichere Antriebe gemäß IEC 61800-5-2, Inkremental-Drehgeber mit Sin/Cos Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Sinus/Cosinus, Applikation: Sicherheitsfunktion, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Sinus/Cosinusfa
Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Anschlusskabel zum Anschluss von Drehgebern an einen Drehzahlwächterfa
Software zur Konfiguration der K30 Mastermonitore / K31 und KE4 Sicherheitsmonitorefa
Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmenfa
AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!