Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
KE3-Schaltschrankmodul, 1 sicherheitsgerichteter Elektronikausgang, 4 Standard-Eingänge, 2 Standard-Ausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer, Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 1,91 E-9 | |
PFD | 5,94 E-7 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler |
|
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 4 LED gelb | |
LED OUT | Blinkmuster siehe Tabelle Diagnose | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Eingang) | 24 V ± 20 % PELV | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | < 200 mA | |
Schutzklasse | III | |
Überspannungsschutz | UEXT, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 3 Standardeingänge, 1 EDM-Eingang | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Spannung | 24 V DC | |
Eingangsstrom | Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 15 mA bei 24 V (T=100 μs) | |
Sensorversorgung | ≤ 100 mA | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 x Ausgangsschaltelemente max. Kontaktbelastbarkeit: 0,5 A DC-13 bei 30 V 1 sicherer elektronischer Ausgang |
|
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
|
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326-3-1:2008 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Elektrische Sicherheit | EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012 | |
Störaussendung | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 62026-2:2013 | |
Funktionale Sicherheit | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | Diagnose-Teilnehmer: S-7.A.E, ID1 = 5 Eingangs-Teilnehmer: S-7.A.E, ID1 = 7 |
|
IO-Code | 7 | |
ID-Code | F | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | abziehbare Klemmen Bemessungsanschlussvermögen: starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts: flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 66-FR | |
Abmessungen | ||
Höhe | 99 mm | |
Breite | 22,5 mm | |
Länge | 107 mm | |
Befestigung | Hutschiene |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das AS-Interface-Safety-Ausgangsmodul VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL ist ein Schaltschrankmodul mit zwei sicheren elektronischen Ausgängen. Die Ausgänge sind von einem gemeinsamen sicheren Freigabekreis abhängig, sie können aber per konventionellen Ausgangsbits getrennt voneinander geschaltet werden, solange die Freigabe vom Sicherheitsmonitor vorliegt. Zusätzlich verfügt das Modul über einen A/B-Teilnehmer für die Diagnose sowie über einen zweiten A/B-Teilnehmer für den Anschluss von drei konventionellen Eingängen und des Schützrückführkreises EDM.
Das nur 22,5 mm breite Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35 mm-Tragschiene gemäß EN 50022.
Eine Adressierbuchse ist in das Modul integriert. Der Zugriff auf die Adressierung des sicheren Ausgangs und der integrierten A/B-Teilnehmer erfolgt durch Umschalten der Programmierschalter.
Der Anschluss erfolgt über steckbare Klemmen. Für die Eingänge werden 4-fach-Klemmblöcke (schwarz) verwendet. Der Anschluss von AS-Interface erfolgt über einen 2-fach-Klemmblock (gelb). Dies erlaubt das einfache Abtrennen der Sensoren oder der Versorgung bei Inbetriebnahme oder Service. Die Versorgung der Eingänge und der angeschlossenen Sensoren erfolgt über die externe Hilfsspannung. Der aktuelle Schaltzustand der Ein- und Ausgänge wird über gelbe LEDs angezeigt. Kommunikationsfehler und das gesetzte Ausgangsbit A0 werden über die rote LED FAULT angezeigt. Die Anzeige der Betriebsspannung und der Adresse 0 erfolgt über eine grüne LED ASI.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL / Montageanleitung VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ALL | 1394 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Instruction Manual VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL / Betriebsanleitung VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ALL | 443 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | GER | 3526 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4525 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1058 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|