Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface-Sicherheitsmodul VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S
  • SSI-, Sin/Cos-, TTL-Schnittstelle
  • Sichere Geschwindigkeitsüberwachung in Abhängigkeit der Position
  • Sichere Positionserkennung
  • Integrierte Sicherheitslogik
  • Speicherkarte für Konfigurationsdaten
  • Bis zu SIL3 (EN 62061) und PLe (EN13849-1)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

Produktbeschreibung
KE4-Schaltschrankmodul für Drehgeber
2 sichere Eingänge und 2 sichere Ausgänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
UL File NumberE223772
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd5,08 E-9
Anzeigen/Bedienelemente
LED F1, F2Drehbewegung/Stillstand
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED ST1, ST2Status der Drehgeber, 2 LEDs gelb
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED CONFDuo-LED, gelb/rot, Konfigurationsbetrieb
LED O1, O2Zustand der Ausgänge
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Eingang)18 … 30 VDC
Isolationsspannung500 V AS-Interface/UAUX:
Bemessungsbetriebsspannung18,0 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 150 mA aus AS-Interface;
≤ 1400 mA aus AUX
Schnittstelle 1
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Eingang
Anzahl/Typ2 Eingänge für Inkremental-/Absolutwert-Drehgeber / 2x RJ45
Spannungmax. 30 V DC , extern
SignalverzögerungFrequenzabhängig, siehe Handbuch Thema "Systemreaktionszeiten"
SignalfrequenzParametrierbereich 1 Hz … 250 kHz
Ausgang
Anzahl/Typ2 sichere Elektronikausgänge
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung24 V
StrombelastbarkeitMax. Kontaktbelastbarkeit: 700 mA DC-13 bei 24 V
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitEN 62061:2005 (bis SIL3) EN ISO 13849-1:2008 bis PL e
EingangEN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilSichere Eingangsslaves: S-7.B.E. , ID1=F
Diagnoseslaves: S-7.A.5., ID1=7 (werksseitige Voreinstellung)
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge113 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272603
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

Funktion

Das AS-Interface Sicherheitsmodul VBA-2E-KE4-ENC/SSI-S ist ein sicheres Schaltschrankmodul mit 2 sicheren Eingängen und 2 sicheren elektronischen Ausgängen. An die Eingänge sind z. B. Inkremental-/Absolutwertdrehgeber mit den Schnittstellen SSI, Sin/Cos oder TTL anschließbar. Hauptfunktionen des Sicherheitsmoduls sind: Überwachung der Position, des Drehzahlbereiches und der Bremsrampe, sicheres Stillsetzen von Antrieben und Sicherheitslogik für Anwendungen mit bis zu 2 Achsen (STO, SS1, SS2, SLS, SLP, SDI, SCA,...).

Das nur 22,5 mm breite Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35 mm-Tragschiene gemäß EN 50022. Eine Adressierbuchse ist in das Modul integriert. Der Anschluss von AS-Interface und externer Spannungsversorgung (Hilfsspannung AUX) erfolgt jeweils über einen 2-fach-Klemmblock. Dies erlaubt das einfache Abtrennen der Versorgung bei Inbetriebnahme oder Service. Die Versorgung der Ausgänge erfolgt über die Hilfsspannung AUX, während die Drehgeber unabhängig vom Sicherheitsmodul versorgt werden. Der aktuelle Status der Eingänge wird über gelbe LEDs angezeigt. Kommunikationsfehler werden über rote LEDs angezeigt. Die Anzeige der Betriebsspannung und der Adresse 0 erfolgt über eine grüne LED.

Eine Chipkarte speichert die Konfigurationsdaten und erleichtert das Auswechseln des Moduls im Schadensfall.

Produktdokumentation: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Mounting Instruction VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Montageanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-SALLPDF2834 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Instruction manual VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Betriebsanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-SALLPDF488 KB
Handbücher
Handbuch VBA-2E*-KE4-ENC*GERPDF5043 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3239 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ38 KB

Zugehörige Produkte: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

Passende Systemkomponenten
Sicherer Drehgeber durch integrierte Funktionale Sicherheit, Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar, TÜV zertifiziert, Geeignet als Motorfeedbacksystem für sichere Antriebe gemäß IEC 61800-5-2, Inkremental-Drehgeber mit Sin/Cos Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Sinus/Cosinus, Applikation: Sicherheitsfunktion, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Sinus/Cosinusfa
Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Software-Kombination zur Konfiguration, Diagnose und Programmierung, für Master und Sicherheitsmonitore der Bauform KE4, K20, K30, K31fa
KE4-Schaltschrankmodul für Drehgeber
Adapter für 2 Drehgeber an Drehzahlwächter und Steuerungfa
Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmenfa
AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!