Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Sicherheitsmodul VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL
  • Kompakte Lösung für viele sichere Ausgänge
  • Betriebsmäßiges Schalten der sicheren Ausgänge mit Standard-Ausgängen möglich
  • 1 A/B-Diagnoseslave pro sicherem Ausgang möglich
  • 8 Standard-Eingänge für EDM
  • Bis zu SIL3 (EN 62061) und PLe (EN13849-1)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Produktbeschreibung
KE4-Schaltschrankmodul
8 sicherheitsgerichtete Elektronikausgänge, schaltbar mit jeweils einem Standard-Ausgang, 8 Standard-Eingänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Slave, 2 Standard-Slaves für Ein-/Ausgänge, weitere Slaves konfigurierbar
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 8 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 8 LED gelb
LED ALARMAlarmmeldung Steuerung; LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Eingang)24 V (20 … 30 V DC) PELV
Max. Stromverbrauch: 8 A
Bemessungsbetriebsspannung18,0 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom< 200 mA
Schnittstelle 1
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Eingang
Anzahl/Typ8 digitale Eingänge
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung24 V DC
SchaltschwelleU < 5 V (low)
U > 15 V (high)
Ausgang
Anzahl/Typ8 sichere elektronische Ausgänge
1 - 8 Freigabekreise
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strombelastbarkeit2 A pro Ausgang, 8 A gesamt
Derating beachten
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN 13849-1:2008/AC:2009
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitEN 13849-1:2008/AC:2009
Klimatische BedingungenEN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitEN 61508:2010
EN 62061:2005/A1:2013
Programmierhinweise
ProfilDiagnose-Teilnehmer: S-7.A.E, ID1 = 5
Ein-/Ausgangs-Slave: S-7.F.E, ID1 = F
Konfigurations-Slave: S-7.A.5, ID1 = 7
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse270 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge113 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272603
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Funktion

Das AS-Interface-Safety-Ausgangsmodul VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL ist ein Schaltschrankmodul mit 8 sicheren elektronischen Ausgängen. Zusätzlich verfügt das Modul über 8 Eingänge und jeweils einem Standardausgang pro sicherem Ausgang. Durch das Safety-Ausgangsmodul werden sichere Schaltvorgänge dezentral im Feld realisiert. Die Parallelverdrahtung sicherer Aktuatoren im Feld gehört damit der Vergangenheit an.

Das nur 22,5 mm breite Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35 mm-Tragschiene gemäß EN 50022. Eine Adressierbuchse zum Programmieren der Basisadresse ist in das Modul integriert. Das Konfigurieren der weiteren Adressen erfolgt über eine Konfigurationssoftware.

Der Anschluss erfolgt über steckbare Klemmen. Für die Eingänge werden 4-fach-Klemmblöcke (schwarz) verwendet. Der Anschluss von AS-Interface erfolgt über einen 2-fach- Klemmblock (gelb). Dies erlaubt das einfache Abtrennen der Sensoren oder der Versorgung bei Inbetriebnahme oder Service. Die Versorgung der Eingänge erfolgt über die externe Hilfsspannung. Der aktuelle Schaltzustand der Ein- und Ausgänge wird über gelbe LEDs angezeigt. Kommunikationsfehler werden über gelbe LEDs angezeigt. Die Anzeige der Betriebsspannung und der Adresse 0 erfolgt über eine grüne LED.

Produktdokumentation: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Mounting Instruction VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SE / Montageanleitung VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEALLPDF2066 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Betriebsanleitung VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEGERPDF352 KB

Zulassungen: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2502EALLPDF214 KB

Zugehörige Produkte: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Software-Kombination zur Konfiguration, Diagnose und Programmierung, für Master und Sicherheitsmonitore der Bauform KE4, K20, K30, K31fa
Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmenfa
AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!