Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Kontakterweiterung VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S
  • Bis 6 A Anlaufstrom
  • 20 ms Abschaltzeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Produktbeschreibung
Sichere Kontakterweiterung, 2-kanalig, 8 Kontaktsätze
Allgemeine Daten
BeschreibungSichere Kontakterweiterung, unverzögert
4 Kontaktsätze pro Kanal (Kontakte sind Zwangsgeführt)
Kenndaten funktionale Sicherheit
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
B10d1,96 E+6
Anzeigen/Bedienelemente
LEDs 1, 2, 3, 4LEDs gelb
CH1, CH2: Kontakt 1, 2 geschlossen
EDM1, EDM2: Rückführkreis 1, 2 geschlossen
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom80 mA pro Kanal
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
Eingang
Impulsdauermax. 1,5 ms (zulässige Testpulszeit)
Signalpegel0-Signal: < 2,4 V DC
1-Signal: 18 ... 26,5 V
Ausgang
Kurzschlussschutz/Überlast6 A gG
Schaltstrommax. 6 A für 20 ms
StromSummenstrom pro Kanal 12 A
AnsprechverzugAnzug/Abfall: < 20 ms
Schaltfrequenz15 Hz
Relais
Schaltspannung10 … 230 V
Schaltstrom5 mA … 3 A
Mechanische Lebensdauerca. 10 x 106 Schaltspiele
Elektrische LebensdauerAC1 (360 S/h), ca. 100 x 103 Schaltspiele
KontaktbelastungRückführkreis: max. 20 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EGEN 60947-1:2007/A1:2011
EN 60947-5-1:2004/AC:2005
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitEN 60947-1:2007
EN 60947-5-1:2005
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative LuftfeuchtigkeitFeuchte nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse270 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge113 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Produktdokumentation: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung VAZ-2E8A-KE4-Z/R-SGERPDF153 KB

Konstruktion / Simulation: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3887 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
USA ULE223772 UL (NRAQ)ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU-Konformitäterklärung (P+F)TDOC-0174CGERGERPDF197 KB

Software: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Zugehörige Produkte: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Zubehör
Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmenfa
AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!