Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAZ-F85A-SH
Produktbeschreibung |
Betätigungsschutz für NOT-HALT-Taster |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 / IP69K |
Material | |
| Gehäuse | RAL 1004 (Goldgelb, Signalfarbe für Warnung, Vorsicht oder Hinweis nach DIN 4844) |
Abmessungen | 74 mm x 42 mm x 35 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VAZ-F85A-SH
Zugehörige Produkte:
VAZ-F85A-SH
Zubehör von |
|
|
|
NOT-HALT-Tasterfa |
|
|
|
|
AS-Interface NOT-HALT-Tasterfa |
|