Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IQC21-F125
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Übertragungsrate | 26 kBit/s |
Speicher |
Chip Typ | I-CODE SLI (NXP) |
EEPROM | 896 Bit |
UID | 64 Bit |
Speicherorganisation | 4 Byte/Block |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | > 100000 |
Datenhaltezeit | 50 Jahre |
Richtlinienkonformität |
Funkanlagen | |
| Richtlinie 2014/53/EU | EN 300330 |
RoHS | |
| Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529 |
RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Gehäuse | ABS + Epoxy |
Montage | |
| Auf Metall | ja |
| In Luft | ja |
Abmessungen | |
| Höhe | 3 mm |
| Breite | 25 mm |
| Länge | 65 mm |
Bauform | Quaderförmig |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IQC21-F125
Produktdokumentation:
IQC21-F125
Zugehörige Produkte:
IQC21-F125
Zubehör von |
|
|
|
Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phasig, Gehäusebreite 32 mm, Wirkungsgrad bis zu 94,3 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC Werkseinstellung: 24,1 Vpa |
|
Set |
|
|
|
IIoT-Starter-Kit mit IP67 EtherNet/IP Masterfa |
|