Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

PS-Industrie-Stromversorgungen

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W, 1-phasig, Gehäusebreite 39 mm, Wirkungsgrad bis zu 95,2 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa

Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W, 1-phasig, Gehäusebreite 39 mm, Integrierter Entkopplungs-Mosfet für 1+1- und N+1-Redundanz, Wirkungsgrad bis zu 94,7 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Stromaufteilung für Parallelbetrieb, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Redundanz, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 23,8 ... 25,2 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa

Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 20 A, 480 W, 1-phasig, Gehäusebreite 48 mm, Wirkungsgrad bis zu 95,6 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Stromaufteilung für Parallelbetrieb, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa

Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 20 A, 480 W, 1-phasig, Gehäusebreite 48 mm, Integrierter Entkopplungs-Mosfet für 1+1- und N+1-Redundanz, Wirkungsgrad bis zu 95,2 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Stromaufteilung für Parallelbetrieb, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Redundanz, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 23,8 ... 25,2 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa

Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phasig, Gehäusebreite 32 mm, Wirkungsgrad bis zu 94,3 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa

Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 12 V DC, 16 A, 192 W, 1-phasig, Gehäusebreite 39 mm, Wirkungsgrad bis zu 94,3 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Fernsteuerung für EIN/AUS, Relaiskontakt DC OK, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 12 V DC, Spannungsbereich: 12 ... 15 V DC
Werkseinstellung: 12 Vpa

Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC, Ausgang 48 V DC, 5,4 A, 260 W, 1-phasig, Gehäusebreite 39 mm, Wirkungsgrad bis zu 95,5 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Relaiskontakt DC OK, Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 48 V DC, Spannungsbereich: 48 ... 56 V DC
Werkseinstellung: 48 Vpa

Weitbereichseingänge 380 V AC bis 480 V AC, Ausgang 24 V DC, 40 A, 960 W, 3-phasig, Gehäusebreite 110 mm, Wirkungsgrad bis zu 95,3 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Abschalteingang, Fernsteuerung für EIN/AUS, Relaiskontakt DC OK, Stromaufteilung für Parallelbetrieb, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa

Weitbereichseingänge 380 V AC bis 480 V AC, Ausgang 24 V DC, 40 A, 960 W, 3-phasig, Gehäusebreite 110 mm, Wirkungsgrad bis zu 95,3 %, Minimaler Einschaltstromstoß, IO-Link-Schnittstelle, Stromaufteilung für Parallelbetrieb, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: IO-Link, Bemessungsspannung: 24 V DC, Spannungsbereich: 24 ... 28,5 V DC Hardware-Begrenzung über Potenziometer
15 ... 28 V DC über IO-Link
Werkseinstellung: 24,1 Vpa

Eingang 24 V DC, Getrennter Ausgang 24 V DC, 10 A, 240 W, Gehäusebreite 42 mm, Wirkungsgrad bis zu 94,2 %, Minimaler Einschaltstromstoß, Verpolschutz des Eingangs, 20 % Ausgangsleistungsreserve, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Funktion: Standard, Spannungsbereich: 24 ... 28 V DC
Werkseinstellung: 24,1 Vpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen