Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
PS3500-Diagnosemodul zur Verwendung mit PS3500-Stromversorgungen |
Schnittstelle | ||
---|---|---|
Typ | Diagnosebus: RS 485 | |
Ausgang | ||
Bemessungsspannung | 90...250 V AC, 44 ... 66 Hz; 90 ... 300 V DC | |
Bemessungsstrom | max. 100 mA | |
Fehlersignal | C-Relais 50 V DC @ 0,6 A 30 V DC @ 2 A |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | 4,25 kV DC | |
Feldstromkreis/Steuerstromkreis | Trennung Primärstromkreis zu Diagnosemodul: 4,25 kV DC Trennung externer RS-485-Bus zu Primärstromkreis: 4,25 kV DC Trennung interner RS-485-Bus zu Primärstromkreis: 4,25 kV DC Trennung Sekundärstromkreis zu Diagnosemodul: 2,12 kV DC Trennung externer RS-485-Bus zu Sekundärstromkreis: 2,12 kV DC Trennung interner RS-485-Bus zu Sekundärstromkreis: 2,12 kV DC |
|
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LCD-Statusanzeige LED Diagnosemodul LED Überwachung Primärstromkreis (AC-Eingang) LED Überwachung Sekundärstromkreis (DC-Ausgang) LED Versorgung |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | Alle erfüllten Richtlinien und Normen finden sich in der Konformitätserklärung. | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % , Feuchte nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g , 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | motherboard-spezifisch | |
Gehäusematerial | 1010 kaltgewalzter Stahl, pulverbeschichtet | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 1,16 kg (ca. 1,1 kg (2,56 lb)) | |
Abmessungen | 134 x 33 x 268 mm | |
Höhe | 134 mm | |
Breite | 33 mm | |
Tiefe | 268 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1103387X | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ic ec nC IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018; EN IEC 60079-7:2015+A12018; EN 60079-11:2012; EN 60079-15:2019 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | cULus Listed E230669 E350173 |
|
Zugelassen für | Class I/Div 2, ABCD Class I, Zone 2, Grp IIC T4 | |
IECEx-Zulassung | IECEx UL 13.0082X Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040790 |
ECLASS 12.0 | 27040790 |
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 9.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Durch eine Frühwarnung vor einem möglichen Ausfall der Stromversorgung können viele Stunden Ausfallzeit und entgangene Einkünfte vermieden werden. Das Diagnosemodul überwacht kontinuierlich den Zustand der PS3500- Stromversorgungen.
Als Teil des PS3500- Stromversorgungssystem überwacht das Diagnosemodul Eingangs-, interne und Ausgangsparameter.
Das Diagnosemodul zeigt Werte von verschiedenen Messpunkten an und gibt Warn- und Alarmmeldung aus, wenn Werte außerhalb des Toleranzbereichs liegen.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 167 KB | |
Handbücher | |||
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation Manual | ENG | 2896 KB | |
User Manual: Diagnostic Module PS3500-DM | ENG | 2905 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-D | ALL | ZIP | 10039 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
/cert/certb043b.pdf | DEMKO 12 ATEX 1103387X | ALL | 203 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 13.0082X | ALL | LINK | --- |
India CCOE | A/P/HQ/KA/104/5909 (P513784) | ALL | 100 KB | |
UL | E230669 (NMTR, NMTR7) | ALL | 312 KB | |
UL UL | E350173 (NRAD, NRAD7) | ALL | 408 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B011E | ALL | 153 KB | |
UK Declaration of Conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-B0F9 | ALL | 151 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Diagnostic Module HART Device Description (EDDL for Emerson AMS) / DTM_a | ZIP | 406 KB | |
Diagnostic Module HART Device Description (iDTM for PACTWARE) / DTM_a | ZIP | 16936 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|