Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
PS3500-Stromversorgungsmodul - 24 V DC/15 A |
Schnittstelle | ||
---|---|---|
Typ | Diagnosebus: RS 485 | |
Eingang | ||
Eingangsstrom | max 6,5 A | |
Spannungsbereich | 90 ... 250 V AC, 44 ... 66 Hz; 90 ... 300 V DC | |
Einschaltstrom | < 50 A Spitze für 50 µs | |
Ausgang | ||
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Spannung | 24 V DC ± 1 % (22,5 ... 30 V DC einstellbar) |
|
Strom | 15 A | |
Welligkeit | 35 mV rms (< 100 mV pp) | |
Fehlersignal | Relais 50 V DC @ 0,6 A 30 V DC @ 2 A |
|
Ansprechzeit | min. Haltezeit: ≥ 25 ms bei nominaler Eingangsspannung und Ausgangslast | |
Kurzschlussstrom | max. 20 A | |
Wirkungsgrad | bis 91 % | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | 4,25 kV DC | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED Power, grün: Power On LED Fault, rot: Fehleranzeige LED Alarm, rot: Modulabschaltung |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | Alle erfüllten Richtlinien und Normen finden sich in der Konformitätserklärung. | |
Konformität | ||
Galvanische Trennung | IEC 61131-2 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 45 °C (-13 ... 113 °F) , herabgesetzt: 0,4 A/°C (von 45 ... 70 °C (113 ... 158 °F)) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % , nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g , 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | 1010 kaltgewalzter Stahl, pulverbeschichtet | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 1,8 kg ( 4.125 lbs ) | |
Abmessungen | 134 x 62 x 268 mm | |
Höhe | 134 mm | |
Breite | 62 mm | |
Tiefe | 268 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1103387X | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018; EN IEC 60079-7:2015+A12018; EN 60079-15:2019; EN 61010-1 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | cULus Listed E230669 E350173 |
|
Zugelassen für | Class I/Div 2, ABCD Class I, Zone 2, Grp IIC T4 | |
IECEx-Zulassung | IECEx UL 13.0082X Ex ec nC IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040790 |
ECLASS 12.0 | 27040790 |
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 9.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Das Stromversorgungsmodul PS3500- PM-1.24.15 ist für die Backplanes der Serie PS2500/PS3500 vorgesehen. Das Netzteil ist ideal geeignet für Notabschaltsysteme, Feldbus-/HARTNetzwerke und allgemeine Prozessanwendungen.
Die Module mit einer Leistung von 24 V/ 15 A werden direkt auf ein Backplane mit 3 oder 6 Steckplätzen angeschlossen und liefern eine unterbrechungsfreie Stromversorgung von maximal 45 A oder 90 A. Die Ausgangsspannung kann mithilfe von Potenziometern auf der Backplane zwischen 22,5 V DC und 30 V DC eingestellt werden.
Die standardmäßige universelle Eingangsleistung ermöglicht eine Batteriepufferung, wodurch die Notwendigkeit eines USV-Anschlusses entfällt. Die Stromversorgungsmodule weisen einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 91 % auf und werden durch Eigenkonvektion gekühlt.
Die einzelnen Module arbeiten mit automatischer Lastverteilung und können dementsprechend ohne Beeinträchtigung der Ausgangsleistung während des Betriebs ausgetauscht werden.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Unrelenting Current Powering Availability with PS3500 Power Supplies | ENG | 548 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 167 KB | |
Handbücher | |||
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation Manual | ENG | 2896 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-D | ALL | ZIP | 10039 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
/cert/certb043b.pdf | DEMKO 12 ATEX 1103387X | ALL | 203 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 13.0082X | ALL | LINK | --- |
India CCOE | A/P/HQ/KA/104/5909 (P513784) | ALL | 100 KB | |
UL | E230669 (NMTR, NMTR7) | ALL | 312 KB | |
UL UL | E350173 (NRAD, NRAD7) | ALL | 408 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B011E | ALL | 153 KB | |
UK Declaration of Conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-B0F9 | ALL | 151 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Passende Systemkomponenten | ||||||
|
||||||
|