Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Feldverteiler F2-JB-4.CGS

FieldConnex® Fieldbus
F2-JB-4.CGS
  • 4 ... 8 Ausgänge auswählbar
  • Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich
  • Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Unterstützt FISCO und Entity

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  F2-JB-4.CGS

Produktbeschreibung
Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageAußeninstallation
Feldbusanschaltung
Hauptleitung
KabeleingangstypKabelverschraubung
AnschlussEingang (Trunk IN): Klemmen 1+, 2-, 3s
Ausgang (Trunk OUT): Klemmen 4+, 5-, 6s
Bemessungsspannungmax. 35 V DC
Bemessungsstrom3 A DC bei 70°C, Veminderung 0,1A/K
Ausgänge
Anzahl der Ausgängesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
KabeleingangstypKabelverschraubung
AnschlussSpur 1: Klemmen 10+, 11-, 12s
Spur 2: Klemmen 13+, 14-, 15s
Spur 3: Klemmen 16+, 17-, 18s
Spur 4: Klemmen 19+, 20-, 21s
Spur 5: Klemmen 22+, 23-, 24s
Spur 6: Klemmen 25+, 26-, 27s
Spur 7: Klemmen 28+, 29-, 30s
Spur 8: Klemmen 31+, 32-, 33s
Kabellänge
BemessungsspannungSiehe Hauptleitung
BemessungsstromSiehe Hauptleitung
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNAMUR NE 21
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatursiehe Tabelle
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemme , fest
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Gehäuse258 mm x 114 mm x 84 mm (ohne Verschraubung)
GehäusematerialAluminium
SchutzartIP67
Masse1800 g
BefestigungWandmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242610
ECLASS 12.027242610
ECLASS 11.027242610
ECLASS 10.0.127242610
ECLASS 9.027242610
ECLASS 8.027242610
ECLASS 5.127242601
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: F2-JB-4.CGS

Funktion

Der Feldbusverteiler ist ein passiver Gerätekoppler, der Feldinstrumente mit Segmenten verbindet. Der Gehäusetyp (Typ F2) besteht aus robustem Aluminium zur Installation in rauen Umgebungen.

Eine Auswahl an fixierten Schraubklemmen oder steckbaren Federklemmanschlüssen ist erhältlich. Eine harte oder kapazitive Erdung kann über einen Jumper gewählt werden.

Informationsmaterial: F2-JB-4.CGS

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: F2-JB-4.CGS

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF1802 KB

Zulassungen: F2-JB-4.CGS

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6604ALLPDF1036 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6606ALLPDF1034 KB

Zugehörige Produkte: F2-JB-4.CGS

Varianten
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge auswählbar, Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Unterstützt FISCO und Entity, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Funktion: Gerätekopplerpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge auswählbar, Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Unterstützt FISCO und Entity, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Funktion: Gerätekopplerpa
Spezifikationen
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge auswählbar, Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Unterstützt FISCO und Entity, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Funktion: Gerätekopplerpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge auswählbar, Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Unterstützt FISCO und Entity, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Funktion: Gerätekopplerpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge auswählbar, Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Unterstützt FISCO und Entity, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Funktion: Gerätekopplerpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge auswählbar, Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Unterstützt FISCO und Entity, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Funktion: Gerätekopplerpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge auswählbar, Installation in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Instrumente in nicht explosionsgefährdetem Bereich, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Unterstützt FISCO und Entity, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich, Funktion: Gerätekopplerpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …