Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausführung / Montage | Außeninstallation | |
Feldbusanschaltung | ||
Hauptleitung | ||
Kabeleingangstyp | Kabelverschraubung | |
Anschluss | Eingang (Trunk IN): Klemmen 1+, 2-, 3s Ausgang (Trunk OUT): Klemmen 4+, 5-, 6s |
|
Bemessungsspannung | max. 35 V DC | |
Bemessungsstrom | 3 A DC bei 70°C, Veminderung 0,1A/K | |
Ausgänge | ||
Anzahl der Ausgänge | siehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten" | |
Kabeleingangstyp | Kabelverschraubung | |
Anschluss | Spur 1: Klemmen 10+, 11-, 12s Spur 2: Klemmen 13+, 14-, 15s Spur 3: Klemmen 16+, 17-, 18s Spur 4: Klemmen 19+, 20-, 21s Spur 5: Klemmen 22+, 23-, 24s Spur 6: Klemmen 25+, 26-, 27s Spur 7: Klemmen 28+, 29-, 30s Spur 8: Klemmen 31+, 32-, 33s |
|
Kabellänge | ||
Bemessungsspannung | Siehe Hauptleitung | |
Bemessungsstrom | Siehe Hauptleitung | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NAMUR NE 21 | |
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | siehe Tabelle | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemme , fest | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäuse | 258 mm x 114 mm x 84 mm (ohne Verschraubung) | |
Gehäusematerial | Aluminium | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 1800 g | |
Befestigung | Wandmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242691 |
ECLASS 12.0 | 27242691 |
ECLASS 11.0 | 27242691 |
ECLASS 10.0.1 | 27242691 |
ECLASS 9.0 | 27242691 |
ECLASS 8.0 | 27242691 |
ECLASS 5.1 | 27242691 |
ETIM 9.0 | EC001601 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Feldbusverteiler ist ein passiver Gerätekoppler, der Feldinstrumente mit Segmenten verbindet. Der Gehäusetyp (Typ F2) besteht aus robustem Aluminium zur Installation in rauen Umgebungen.
Eine Auswahl an fixierten Schraubklemmen oder steckbaren Federklemmanschlüssen ist erhältlich. Eine harte oder kapazitive Erdung kann über einen Jumper gewählt werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 1802 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6604 | ALL | 1036 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6606 | ALL | 1034 KB |
Varianten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Spezifikationen | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.