Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Feldverteiler F2-JB-I4.CGB

FieldConnex® Fieldbus
F2-JB-I4.CGB
  • 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib
  • Montage in Zone 1/Div. 1
  • Geräte in Zone 0...1/Div. 1
  • Eigensicherer Trunk und Spurs
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Unterstützt FISCO und Entity

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  F2-JB-I4.CGB

Produktbeschreibung
Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
Feldbusanschaltung
Hauptleitung
KabeleingangstypKabelverschraubung
AnschlussEingang (Trunk IN): Klemmen 1+, 2-, 3s
Ausgang (Trunk OUT): Klemmen 4+, 5-, 6s
Bemessungsspannungmax. 35 V DC
Bemessungsstrom3 A DC
Ausgänge
Anzahl der Ausgängesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
KabeleingangstypKabelverschraubung
AnschlussSpur 1: Klemmen 10+, 11-, 12s
Spur 2: Klemmen 13+, 14-, 15s
Spur 3: Klemmen 16+, 17-, 18s
Spur 4: Klemmen 19+, 20-, 21s
Spur 5: Klemmen 22+, 23-, 24s
Spur 6: Klemmen 25+, 26-, 27s
Spur 7: Klemmen 28+, 29-, 30s
Spur 8: Klemmen 31+, 32-, 33s
BemessungsspannungSiehe Hauptleitung
BemessungsstromSiehe Hauptleitung
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNAMUR NE 21, EN 61326
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatursiehe Tabelle
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemme , fest
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kabeldurchmesser
Hauptleitung5 ... 10 mm
Gehäuse258 mm x 114 mm x 84 mm (ohne Verschraubung)
GehäusematerialAluminium
SchutzartIP67
Masse1800 g
BefestigungWandmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
Hauptleitungnur zum Anschluss an eigensichere Feldbus Stromkreise
Höchstwerte
Spannung Uimax. 35 V
Strom Iimax. 3 A
RichtlinienkonformitätNormen
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242691
ECLASS 12.027242691
ECLASS 11.027242691
ECLASS 10.0.127242691
ECLASS 9.027242691
ECLASS 8.027242691
ECLASS 5.127242691
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: F2-JB-I4.CGB

Funktion

Der Feldbusverteiler ist ein passiver Gerätekoppler, der Feldinstrumente mit eigensicheren Segmenten verbindet. Der Gehäusetyp (Typ F2) besteht aus robustem Aluminium zur Installation in rauen Umgebungen in Zone 1/Division 1.

Als zugehöriges Betriebsmittel ist der Feldbusverteiler für Trunk- und Spur-Anschlüsse zugelassen, die als eigensicher (Ex ia, Ex ib) bewertet sind für Feldgeräte in Zone 0 ... 1/Division 1.

Eine Auswahl an fixierten Schraubklemmen oder steckbaren Federklemmen ist erhältlich. Eine harte oder kapazitive Erdung kann über einen Jumper gewählt werden.

Informationsmaterial: F2-JB-I4.CGB

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: F2-JB-I4.CGB

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF1802 KB

Zulassungen: F2-JB-I4.CGB

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2703BALLPDF1036 KB
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-2471ALLPDF883 KB

Zugehörige Produkte: F2-JB-I4.CGB

Spezifikationen
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib, Montage in Zone 1/Div. 1, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Eigensicherer Trunk und Spurs, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 1 - eigensicherer Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit, Funktion: Gerätekoppler, Ausführung / Montage: Außeninstallationpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib, Montage in Zone 1/Div. 1, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Eigensicherer Trunk und Spurs, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 1 - eigensicherer Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit, Funktion: Gerätekoppler, Ausführung / Montage: Außeninstallationpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib, Montage in Zone 1/Div. 1, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Eigensicherer Trunk und Spurs, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 1 - eigensicherer Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit, Funktion: Gerätekoppler, Ausführung / Montage: Außeninstallationpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib, Montage in Zone 1/Div. 1, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Eigensicherer Trunk und Spurs, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 1 - eigensicherer Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit, Funktion: Gerätekoppler, Ausführung / Montage: Außeninstallationpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib, Montage in Zone 1/Div. 1, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Eigensicherer Trunk und Spurs, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 1 - eigensicherer Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit, Funktion: Gerätekoppler, Ausführung / Montage: Außeninstallationpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib, Montage in Zone 1/Div. 1, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Eigensicherer Trunk und Spurs, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 1 - eigensicherer Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit, Funktion: Gerätekoppler, Ausführung / Montage: Außeninstallationpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage, 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib, Montage in Zone 1/Div. 1, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Eigensicherer Trunk und Spurs, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 1 - eigensicherer Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit, Funktion: Gerätekoppler, Ausführung / Montage: Außeninstallationpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …