Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Segment Protector F2-SP-IC08.0.04.04.00

FieldConnex® Fieldbus
F2-SP-IC08.0.04.04.00
  • 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity)
  • Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur
  • Segment Protector in Zone 2
  • Geräte in Zone 2 oder Zone 1
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Advanced Diagnostics am Spur
  • Power, Com, Abschlusswiderstand, Diagnose und Error LEDs

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  F2-SP-IC08.0.04.04.00

Produktbeschreibung
Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
Feldbusanschaltung
Hauptleitung
Kabeleingangstypsiehe Tabelle 2
Bemessungsspannung9 ... 31 V DC
10,5 V DC minimale Eingangsspannung gem. FF-846
Bemessungsstrommax. 4,5 A
Ausgänge
Anzahl der Ausgängesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
Kabeleingangstypsiehe Tabelle 2
Anzahl der Geräte pro Ausgang1
Bemessungsspannungmax. 31 V
Bemessungsstrommax. 32 mA Jumper 1, Position 2
max. 43 mA Jumper 1, Position 1
Kurzschlussstrom46 mA Jumper 1, Position 2
57 mA Jumper 1, Position 1
Eigenstromaufnahmesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
Spannungsfall Hauptleitung/Ausgängemax. 1,2 V
Spannungsfall Hauptleitung In/Out0 V
Abschlusswiderstandwählbar über Jumper 100 Ω +/- 10 %
Überspannungsschutz Trunks und Spurs vor Überspannung geschützt, wenn die Spannung typ. 39 V, max. 41 V übersteigt
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWRgrün: Feldbus-Spannung > 10 V und Feldbus-Terminator ist deaktiviert
LED PWR/TERMgrün: Feldbus-Spannung > 10 V und Feldbus-Terminator ist aktiviert
LED COM/ERRgelb: blinkend: Feldbus Kommunikationsstatus und Physical Layer Diagnosestatus
LED SPURSrot: 2 Hz blinkend im Kurzschluss-Zustand
Jumper 1Konfiguration des Kurzschlussstroms/Bemessungsstroms
Jumper 2Konfiguration der Erdung für Trunk- und Kabelschirm
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatursiehe Tabelle 2
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit5 g , 10 ... 150 Hz
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemme , fest eingestellt
Schraubklemme , steckbar
Federklemme
Aderquerschnittmax. 2,5 mm2 /AWG 12-24
Kabeldurchmessersiehe Tabelle 3
Gehäusesiehe Bild 1
GehäusematerialAluminium
SchutzartIP66
Massemax 2,6 kg , je nach Ausführung
Abmessungensiehe Tabelle 2
BefestigungWandmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 13 ATEX 107689 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc ,
Ex-Hexagon II 2(3)D Ex tb [ic Dc] IIIC T130°C Db
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung35 V
Ausgänge
Spannung32 V
Strom46 mA Jumper 1, Position 2
65 mA Jumper 1, Position 1
Induktivität0,25 mH Jumper 1, Position 1
0,125 mH Jumper 1, Position 2
Kapazität60 nF
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx TUN 13.0004X
Zugelassen fürEx nA [ic] IIC T4 Gc ,
Ex tb [ic Dc] IIIC T130°C Db
Zertifikate und Zulassungen
FOUNDATION FieldbusFF-846
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242610
ECLASS 12.027242610
ECLASS 11.027242610
ECLASS 10.0.127242610
ECLASS 9.027242610
ECLASS 8.027242610
ECLASS 5.127242601
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: F2-SP-IC08.0.04.04.00

Funktion

Der F2-Segment-Protector, ein Gerätekoppler in einem Aluminiumgehäuse mit integrierter Diagnostik, verbindet 4 ... 10 Instrumente eigensicher (Ex ic, Zone 2). Geräteverbindungen in die Zone 1 benötigen zusätzliche Zündschutzvorkehrungen. Vorkonfektionierungsmöglichkeiten sind: Kabelverschraubungen in vielen Materialausführungen; eine Auswahl von fixierten oder steckbaren Klemmen oder Federklemmen-Anschlüssen. Kurzschluss-, Jabber- und Bounce-Schutz sorgen bei den Fehlerzuständen, die am häufigsten auftreten, für eine Abtrennung vom Segment.

Die Kurzschlussstrombegrenzung ist anpassbar für die maximale Last mit Ex ic für die Gasgruppen IIB und IIC. Der Schirm kann hart oder potenzialfrei geerdet werden. Ein Terminator mit LED-Anzeige ist über einen Jumper zuschaltbar.

Kurzschlussschutz gewährleistet den ordnungsgemäßen Betrieb des Segments bei unerwünschten Fehlern am Spur. Eigensicherheit am Spur ermöglicht das Arbeiten auf Geräten mit Feuererlaubnisschein. Der integrierte Abschlusswiderstand ist hochverfügbar ausgelegt und kann über einen Jumper aktiviert werden.

Informationsmaterial: F2-SP-IC08.0.04.04.00

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: F2-SP-IC08.0.04.04.00

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF233 KB
Handbücher
Manual Segment Protector F2-SP-IC*ENGPDF2835 KB

Zulassungen: F2-SP-IC08.0.04.04.00

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.1592 XALLPDF1121 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322310002785 (Singapore)ALLPDF1722 KB
DNV MarineTAA0000272ALLPDF100 KB
Europe TUV Nord ATEX II 3 GTÜV 13 ATEX 107689XALLPDF553 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6097 (P579055)ALLPDF105 KB
TUV Nord Ex nA nC Ex tb IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 13.0004XALLLINK---
Worldwide Fieldbus FoundationDC084300ALLPDF56 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0193DALLPDF1292 KB

Zugehörige Produkte: F2-SP-IC08.0.04.04.00

Varianten
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
Spezifikationen
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz, Einzelgerät im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz im Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 ... 10 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity), Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur, Segment Protector in Zone 2, Geräte in Zone 2 oder Zone 1, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunkpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …