Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ethernet-APL Rail Field Switch ARS12-B2-IA08-2

FieldConnex®
ARS12-B2-IA08-2
  • Managed Ethernet-APL Field Switch für die Prozessindustrie
  • PROFINET MRP, S2-Redundanz und dynamische Rekonfiguration
  • 2 1000BASE-T- und 2 SFP-Schnittstellen
  • Redundanter Netzeingang 20 V DC ... 60 V DC
  • Montage in Zone 2
  • Physical-Layer-Diagnose am Spur
  • Konfiguration und Diagnose mit FDI, Web-Schnittstelle, PROFINET-Gerätefunktionen und SNMP
  • Unterstützt Netzwerksicherheit
  • Gespeiste Spur-Ports, eigensicher, Ex ia nach 2-WISE

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ARS12-B2-IA08-2

Produktbeschreibung
Ethernet-APL Rail Field Switch mit 8 eigensicheren Ex-ia-Spur-Ports und Federklemmen
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2
Unterstützter Feldbusn/a
Versorgung
Bemessungsspannung20 ... 60 V
Bemessungsstrom0,85 ... 0,3 A
Verlustleistungmax. 13,7 W
Spannungsdifferenz dualer Versorgungseingang+/- 10 %
Leistungsaufnahmemax. 18 W
Redundanzdualer Versorgungseingang
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWR A/Bgrün: Power on
LED LNK/CHKAus: keine Kommunikationsverbindung aktiv ,
Grün: Kommunikationsverbindung aktiv ,
Blinkt grün: Aktivität bei der Kommunikationsverbindung ,
Blinkt rot: Funktion prüfen
LED STATUSAus: Gut , Blau: Wartungsbedarf , Rot: Ausfall
FehlersignalVFC-Alarm 100 mA, 32 V DC, Öffner
TasterGeräte-Reset
Schnittstelle 1
SchnittstellentypEthernet-APL : 1 Vss-Option Spur-Anschluss
Port-KlassifikationS P A A
Anzahl der Anschlüsse8
Port-BezeichnungS1...S8
Stromversorgungsmöglichkeitgespeist
Übertragungsrate10 MBit/s vollduplex
Bemessungsspannung9,6 V
Bemessungsstrom55,56 mA
Bemessungsleistung540 mW
Kabelschirm-Erdungsoptionkapazitiv geerdet
AnschlussartFederklemmen , steckbar
LeiterquerschnittEindraht/Mehrdraht: 0,5 bis 2,5 mm2
Leiterquerschnitt starrer Leiter2,08 ... 0,326 mm2 , 14 ... 18 AWG
Leiterquerschnitt flexibler Leiter2,08 ... 0,326 mm2 , 14 ... 18 AWG
Schnittstelle 2
Schnittstellentyp1000BASE-T
Anzahl der Anschlüsse2
Port-BezeichnungP 1 ... P 2
Übertragungsrate10/100/1000 Mbit/s
AnschlussartRJ-45 , EIA/TIA 568 B
Schnittstelle 3
SchnittstellentypSteckplatz für SFP-Transceiver SFP Multi-Source-konform (MSA)
Anzahl der Anschlüsse2
Port-BezeichnungP 3 ... P 4
Galvanische Trennung
Spurs/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
SFP/Versorgung620 V AC
1000BASE-T/Versorgung1500 V AC
1000BASE-T/Spurssichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
1000BASE-T/1000BASE-T1500 V AC
Gehäuse/alle620 V AC
Fehlersignal/Alle620 V AC
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Konformität
Galvanische TrennungIEC 61010-1
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326 , NE 21
SchutzartIEC 60529
EthernetIEEE 802.3z , IEEE 802.3u , IEEE 802.3cg
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
Software
Industrielle ProtokollePROFINET , CC-B (PA) , dynamische Rekonfiguration , Netzlastklasse III , Pruning
VerwaltungWeb-Benutzerschnittstelle , SNMP v1, v2 , v3 , PROFINET
RedundanzPROFINET MRP , PROFINET-Systemredundanz S2
Management Information Base (MIB)PROFINET Conformance Class B
CybersecurityHTTPS , Portverriegelung , Protokoll wird deaktiviert , PROFINET Sicherheitsstufe 1
DiagnosefunktionPhysikalische Schicht 10BASE-T1L , Port , Paket-Statistiken , LLDP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) horizontal montiert kein SFP installiert
-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) horizontal montiert SFP installiert
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
GehäusematerialEdelstahl 1.4301 , Polycarbonat
SchutzartIP20
Masse2656 g
Abmessungen
Höhe158 mm
Breite149 mm
Tiefe136,5 mm
BefestigungHutschienenmontage , Wandmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 21 ATEX 8666 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 (1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung60 V
Schnittstelle 12-WISE-Stromquelle
Spannung Uo17,5 V
Strom Io380 mA
Leistung Po1,67 W
Kapazität CoIIC : 0,25 µF
IIB/IIIC : 1,5 µF
Induktivität LoIIC : 0,15 mH
IIB/IIIC : 0,5 mH
Schnittstelle 2
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Schnittstelle 3
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , IEC TS 60079-47:2021
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx TUR 21.0072X
Zugelassen fürEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
Zertifikate und Zulassungen
PatenteDieses Produkt könnte von folgendem Patent geschützt sein: US 9,762,409
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019170104
ECLASS 12.019170104
ECLASS 11.019170104
ECLASS 10.0.119170104
ECLASS 9.019170104
ECLASS 8.019170104
ECLASS 5.119030102
ETIM 9.0EC001478
ETIM 8.0EC001478
ETIM 7.0EC001478
ETIM 6.0EC001478
ETIM 5.0EC001478
UNSPSC 12.143222608

Details: ARS12-B2-IA08-2

Informationsmaterial: ARS12-B2-IA08-2

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Ethernet-APL Field Switch – die neueste FieldConnex® InnovationGERPDF2156 KB
Applikationsbericht - Bessere Sichtbarkeit des Gerätestatus - gut gerüstet für die Zukunft mit Ethernet-APLGERPDF218 KB
Applikationsbericht - Erste Schritte zur Digitalisierung einer Recycling-AnlageGERPDF379 KB
Applikationsbericht - Kundenspezifische Lösung zur Tanklager-ModernisierungGERPDF258 KB
Applikationsbericht - Verbesserung der Überwachung und Sichtbarkeit des Gerätestatus durch Ethernet-APLGERPDF226 KB

Produktdokumentation: ARS12-B2-IA08-2

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Intrinsically safe examination of Ethernet-APL Field Switch FISCO installations / Eigensichere Prüfung von Ethernet-APL-Field-Switch-FISCO-InstallationenALLPDF420 KB
Control System CompatibilityENGPDF149 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
Handbücher
Software-HandbuchGERPDF---
Hardware-HandbuchGERPDF10640 KB
Softwareinformationen
Software Release Notes FDI Device Package ARS*IA**ENGPDF342 KB
Software Release Notes PANOSENGPDF317 KB
EULA Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration ToolENGPDF57 KB

Konstruktion / Simulation: ARS12-B2-IA08-2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP12232 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ8143 KB

Zulassungen: ARS12-B2-IA08-2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 23.0467 XALLPDF1240 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2022322310004916 (Singapore)ALLPDF1129 KB
Europe TUV Rheinland ATEXTÜV 21 ATEX 8666 XALLPDF222 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx Certificate of ConformityIECEx TUR 21.0072XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5870ALLPDF116 KB

Software: ARS12-B2-IA08-2

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
PROFINET GSDML for ARS*IA* / PROFINET GSDML für ARS*IA*V2.44-20231204ZIP16 KB
FDI Device Package for ARS*IA* / FDI Device Package für ARS*IA*1.6.200ZIP14193 KB
FIMlet for ABB FIM system and ARS*I** / FIMlet für ABB FIM system und ARS*I**1.6.80ZIP25020 KB
Firmware
PANOS (Operating System for Ethernet-APL Field Switches) / PANOS (Betriebssystem für Ethernet-APL Field Switches)1.3.0.3087ZIP116763 KB
Softwaretools
Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT) / Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT)2.4.0.412ZIP4773 KB

Zugehörige Produkte: ARS12-B2-IA08-2

Zubehör
FieldConnex®, Trennwand für Trunk und Spur, für eigensichere Anwendung (Verpackungseinheit: 2 Stück), Entwickelt für den Einsatz mit Ethernet-APL Rail Field Switchespa
Wandmontagesatz bestehend aus 2 Montagehalterungen, entwickelt für den Einsatz mit Ethernet-APL Rail Field Switchpa
Schutzabdeckung für SFP-Buchsen (Verpackungseinheit: 10 Stück)pa
Schutzabdeckung für RJ45-Buchsen (Verpackungseinheit: 10 Stück)pa
FieldConnex®, SFP-Transceiver, 2 km, 100BASE-FX, Fast Ethernet Multimode-LWL, 100BASE-FX Fast Ethernet Multimode-LWL-SFP, Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2, Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1, SFP-Multi-Source-Agreement konform, Ethernet-Link bis zu 2 kmpa
FieldConnex®, SFP-Transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit-Ethernet Multimode-LWL, 1000BASE-SX Gigabit-Ethernet Multimode-Glasfaser-SFP, Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2, Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1, SFP-Multi-Source-Agreement konform, Ethernet-Verbindung bis zu 550 mpa
Benutzerschnittstelle für PROFIBUS-Komponenten, Einfacher Zugriff auf Messungen, Diagnose- und Konfigurationsdaten, Unterstützt jeden FDT/DTM-Hostpa
FieldConnex®, SFP-Transceiver, 2 km, 100BASE-FX, Fast Ethernet Multimode-LWL, 100BASE-LX Fast Ethernet Single-Mode-LWL SFP-Transceiver, Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2, Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1, SFP-Multi-Source-Agreement konform, Ethernet-Link bis zu 30 kmpa
FieldConnex®, SFP-Transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit-Ethernet Multimode-LWL, 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Single-Mode-LWL SFP-Transceiver, Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2, Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1, Ethernet-Link bis zu 10 km, Duplex-LC-Steckverbinderpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …