Allgemeine Daten |
Ausführung / Montage | Schaltschrankinstallation |
Unterstützter Feldbus | n/a |
Versorgung |
Bemessungsspannung | 20 ... 60 V |
Bemessungsstrom | 1,8 ... 0,6 A |
Verlustleistung | max. 23 W |
Spannungsdifferenz dualer Versorgungseingang | +/- 10 % |
Leistungsaufnahme | max. 36 W |
Redundanz | dualer Versorgungseingang |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED PWR A/B | grün: Power on
|
LED LNK/CHK | Aus: keine Kommunikationsverbindung aktiv , Grün: Kommunikationsverbindung aktiv , Blinkt grün: Aktivität bei der Kommunikationsverbindung , Blinkt rot: Funktion prüfen |
LED STATUS | Aus: Gut ,
Blau: Wartungsbedarf ,
Rot: Ausfall
|
Fehlersignal | VFC-Alarm 100 mA, 32 V DC, Öffner |
Taster | Geräte-Reset |
Schnittstelle 1 |
Schnittstellentyp | Ethernet-APL : 1 Vss-Option Spur-Anschluss |
Port-Klassifikation | S P A A |
Anzahl der Anschlüsse | 24 |
Port-Bezeichnung | S1 bis S24 |
Stromversorgungsmöglichkeit | gespeist |
Übertragungsrate | 10 MBit/s vollduplex |
Bemessungsspannung | 9,6 V |
Bemessungsstrom | 55,56 mA |
Bemessungsleistung | 540 mW |
Kabelschirm-Erdungsoption | kapazitiv geerdet |
Anschlussart | steckbare Schraubklemmen |
Leiterquerschnitt | Eindraht/Mehrdraht: 0,2 bis 2,5 mm2 |
Leiterquerschnitt starrer Leiter | 2,08 ... 0,326 mm2 , 14 ... 18 AWG |
Leiterquerschnitt flexibler Leiter | 2,08 ... 0,326 mm2 , 14 ... 18 AWG |
Schnittstelle 2 |
Schnittstellentyp | 1000BASE-T |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Port-Bezeichnung | P 1 ... P 2 |
Übertragungsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
Anschlussart | RJ-45 , EIA/TIA 568 B |
Schnittstelle 3 |
Schnittstellentyp | Steckplatz für SFP-Transceiver SFP Multi-Source-konform (MSA) |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Port-Bezeichnung | P 3 ... P 4 |
Galvanische Trennung |
Spurs/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
SFP/Versorgung | 620 V AC |
1000BASE-T/Versorgung | 1500 V AC |
1000BASE-T/Spurs | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
1000BASE-T/1000BASE-T | 1500 V AC |
Gehäuse/alle | 620 V AC |
Fehlersignal/Alle | 620 V AC |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 |
Konformität |
Galvanische Trennung | IEC 61010-1 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 , NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Ethernet | IEEE 802.3z , IEEE 802.3u , IEEE 802.3cg |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 |
Software |
Industrielle Protokolle | PROFINET , CC-B (PA) , dynamische Rekonfiguration , Netzlastklasse III , Pruning |
Verwaltung | Web-Benutzerschnittstelle , SNMP v1, v2 , v3 , PROFINET |
Redundanz | PROFINET MRP , PROFINET-Systemredundanz S2 |
Management Information Base (MIB) | PROFINET Conformance Class B |
Cybersecurity | HTTPS , Portverriegelung , Protokoll wird deaktiviert , PROFINET Sicherheitsstufe 1 |
Diagnosefunktion | Physikalische Schicht 10BASE-T1L , Port , Paket-Statistiken , LLDP |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) horizontal montiert kein SFP installiert -40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) horizontal montiert SFP installiert |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % nicht kondensierend |
Schockfestigkeit | 15 g 11 ms |
Schwingungsfestigkeit | 1 g 10 ... 150 Hz |
Verschmutzungsgrad | max. 2, gemäß IEC 60664 |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4301 , PC (Polycarbonat) |
Schutzart | IP20 nach EN 60529 |
Masse | 3826 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 158 mm |
| Breite | 227 mm |
| Tiefe | 136,5 mm |
Befestigung | Hutschienenmontage , Wandmontage |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 21 ATEX 8666 X |
| Kennzeichnung | II 3 (1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V |
Schnittstelle 1 | |
| Spannung Uo | 17,5 V |
| Strom Io | 380 mA |
| Leistung Po | 1,67 W |
| Kapazität Co | IIC : 0,25 µF IIB/IIIC : 1,5 µF |
| Induktivität Lo | IIC : 0,15 mH IIB/IIIC : 0,5 mH |
Schnittstelle 2 | |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V |
Schnittstelle 3 | |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , IEC TS 60079-47:2021 |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | IECEx TUR 21.0072X |
| Zugelassen für | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC |
Zertifikate und Zulassungen |
Patente | Dieses Produkt könnte von folgendem Patent geschützt sein: US 9,762,409 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |