Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausführung / Montage | motherboard-basiert | |
Versorgung | ||
Anschluss | redundant | |
Bemessungsspannung | 21,6 ... 25,2 V | |
Bemessungsstrom | 16 A | |
Feldbusanschaltung | ||
Anzahl der Segmente | ||
Simplex | 8 | |
Host-Seite | Invensys FBM 228 | |
Abschlusswiderstand | fest eingestellt | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Fehlersignal | Open Kollektor, minusschaltend | |
Galvanische Trennung | ||
Feldbus-Segment/Feldbus-Segment | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Feldbus-Segment/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Käfigzugfederklemmen | |
Aderquerschnitt | max. 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | ABS | |
Schutzart | IP00 | |
Masse | ca. 1,3 kg | |
Abmessungen | ||
Höhe | 250 mm | |
Breite | 242 mm | |
Tiefe | 55 mm | |
Befestigung | Hutschiene | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | TÜV 05 ATEX 2890 X | |
Kennzeichnung | II 3G EEx nA II T4 | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-15:2003 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
FM-Zertifikat | FM 19 US 0015 X und FM 19 CA 0011 X | |
FM-Kennzeichnung | AEx/Ex ec IIC T4 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242603 |
ECLASS 12.0 | 27242603 |
ECLASS 11.0 | 27242603 |
ECLASS 10.0.1 | 27242603 |
ECLASS 9.0 | 27242603 |
ECLASS 8.0 | 27242603 |
ECLASS 5.1 | 27242603 |
ETIM 9.0 | EC001598 |
ETIM 8.0 | EC001598 |
ETIM 7.0 | EC001598 |
ETIM 6.0 | EC001598 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der FieldConnex ® Universal Power Hub ist eine modulare Feldbusstromversorgung und bietet die meisten Optionen für eine zuverlässige Kommunikation. Er unterstützt Explosionsschutz z. B. durch den High-Power Trunk für lange Kabelwege und eine hohe Geräteanzahl. Der Power Hub unterstützt optionale Advanced Diagnostics für eine schnelle Inbetriebnahme und Online-Überwachung des Feldbusses.
Das Motherboard ist die Verdrahtungs- und Montageschnittstelle mit Steckplätzen für FBM-228 Host-Module. Einzelne Power-Module ermöglichen eine einfache Installation und Austausch ohne Werkzeuge.
Verfügbarkeit und lange Lebensdauer werden erreicht durch: nur einen passiven Impedanzfilter pro Segment mit CREST für ausgezeichnete Signalübertragung, optimiertes Design für geringe Verlustleistung und hochverfügbare Abschlusswiderstände. Die freie Wahl der Einbaulage erlaubt platzsparendes Schaltschranklayout.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB | |
Guideline for Using Fieldbus Equipment in Zone 2 | ENG | 830 KB |
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Conformity matrix for R2-SP-IC* and F2-SP-IC* with motherboards: MB*-, MBHD*, FBTA-228-BPFB-8, FBTA-228-BPFB-R-4R and power supply modules: HD2-FBPS-* | ENG | 73 KB | |
Handbücher | |||
System manual Fieldbus Power Hub for Invensys Foxboro I/A Series 228 Host | ENG | 1326 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada FM | FM 19 CA 0011X | ALL | 356 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 05 ATEX 2890X | ALL | 434 KB | |
USA FM | FM 19 US 0015X | ALL | 213 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-3612AGER | GER | 1128 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.