Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausführung / Montage | Handheld/mobil | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V | |
Bemessungsstrom | 70 ... 30 mA | |
Verlustleistung | 0,7 W | |
Feldbusanschaltung | ||
Anzahl der Segmente | 1 | |
Feldbustyp | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA | |
Bemessungsspannung | 9 ... 32 V | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR | grün: Power on | |
LED COM ERR | gelb: Bus-Aktivität; rot 2Hz blinkend: Alarm; rot: Hardwarefehler | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | USB: Viereckige Buchse, Typ B | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g , 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Feldbus: Schraubklemmen steckbar mit Sicherungsschrauben externe Versorgung: Schraubklemmen steckbar mit Sicherungsschrauben USB: Viereckige Buchse, Typ B |
|
Aderquerschnitt | 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | Aluminium | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | Gerät 100 g , Transportkoffer, inkl. Zubehör 1000 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 114 mm | |
Breite | 35 mm | |
Tiefe | 85 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | TÜV 05 ATEX 2923 X | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | IEC 60079-15:2003 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27242692 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das für Wartungspersonal und Feldbusfachleute entwickelte FieldConnex ® Mobile Advanced-Diagnostic-Modul ist ein umfassendes Messgerät für einzelne Segmente. Es kann an jeder Stelle im Segment eingesetzt werden. Seine passiven Eingangskreise sorgen dafür, dass die Feldbusphysik nicht beeinträchtigt wird und gewährleisten so genaue Daten. Das ADM erkennt allmähliche und plötzliche Veränderungen und hilft dabei, selbst unregelmäßige Fehlfunktionen zu finden.
Die Hauptaufgabe des Mobilen ADM ist die Unterstützung der Inbetriebnahme sowie der Fehleranalyse und -behebung. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB 2.0-Full-Speed-Anschluss. Das Gerät kann mit jedem Laptop oder Desktop kommunizieren. Außerdem ist dank einer Montageplatte und einem Anschluss für ein externes Netzteil die Installation in einem Schaltschrank zur fortlaufenden Überwachung ohne USB-Verbindung möglich.
Mit der Software Diagnostic Manager erfolgen Darstellung und Betrieb problemlos vom sicheren Kontrollraum aus. Die Professional Edition bietet leistungsstarke Funktionen und Assistenten, mit denen Arbeitsschritte vereinfacht und automatisiert werden können: ein integriertes Expertensystem, ein Data Historian und ein eingebautes Oszilloskop (siehe Datenblatt DTM-FC.AD*).
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 1865 KB |
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.