Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausführung / Montage | Schaltschrankinstallation | |
Feldbusanschaltung | ||
Verlustleistung | siehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten" | |
Hauptleitung | ||
Bemessungsspannung | 9 ... 31 V DC | |
Bemessungsstrom | max. 4,5 A | |
Ausgänge | ||
Anzahl der Ausgänge | siehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten" | |
Bemessungsspannung | max. 31 V | |
Bemessungsstrom | max. 43 mA | |
Kurzschlussstrom | max. 58 mA | |
Eigenstromaufnahme | siehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten" | |
Spannungsfall Hauptleitung/Ausgänge | max. 1,3 V | |
Abschlusswiderstand | 100 Ω extern | |
Überspannungsschutz | Trunk-seitiger Überspannungsschutz, wenn die Spannung typ. 39 V, max. 41 V übersteigt | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED ERR | rot: Kurzschluss | |
LED PWR | grün: Feldbus-Spannung > 10 V | |
LED COM | gelb: Bus-Aktivität | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen steckbar | |
Aderquerschnitt | max. 2,5 mm2 /AWG 12-24 | |
Gehäusematerial | Polyamid PA 66 | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | 75 g je Gerät | |
Abmessungen | ||
Höhe | 94 mm | |
Breite | 17,5 mm je Gerät | |
Tiefe | 54 mm | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Hauptleitung | ||
Bemessungsstrom | siehe Konformitätsaussage | |
Ausgänge | ||
Spannung | 24 V für Gasgruppe IIC, bestimmt durch die Trunkspannung 32 V für Gasgruppe IIB |
|
Strom | 65 mA für Gasgruppe IIC und IIB | |
Induktivität | 0,25 mH für Gasgruppe IIC und IIB | |
Kapazität | 60 nF für Gasgruppe IIC und IIB | |
Zertifikat | TÜV 11 ATEX 081152 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA [nL] IIC T4 | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-15:2005 , EN 60079-0:2006 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E106378 | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
Zertifikate und Zulassungen | ||
Schiffsbau-Zulassung | DNV A-10798 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242610 |
ECLASS 12.0 | 27242610 |
ECLASS 11.0 | 27242610 |
ECLASS 10.0.1 | 27242610 |
ECLASS 9.0 | 27242610 |
ECLASS 8.0 | 27242610 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001601 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB | |
Guideline for Using Fieldbus Equipment in Zone 2 | ENG | 830 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 65 KB | |
Handbücher | |||
Manual Modular Segment Protector | ENG | 775 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Worldwide Fieldbus Foundation | DC064300 | ALL | 29 KB |
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.