Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Advanced-Diagnostic-Gateway KT-MB-GT2AD

KT-MB-GT2AD
  • Systemintegrationskit für Advanced Diagnostics
  • Integration in PLS via Ethernet
  • Einfache automatische Einrichtung für Advanced Diagnostics
  • Sammelmeldungshandhabung
  • Für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KT-MB-GT2AD

Versorgung
Bemessungsspannung19,2 ... 35 V DC
Bemessungsstrom160 ... 90 mA
Verlustleistung3 W
Ethernet-Schnittstelle
Port100 BASE-TX
ProtokollTCP/IP und UDP/IP
ServicesICMP , DHCP , AutoIP , HTTP
AnschlussartRJ-45-Buchse, 8-polig
Übertragungsrate100 MBit/s
Diagnosebus
Anzahl Diagnosebus-Kanäle2
TypRS-485
Anzahl Diagnosemodule/Kanal31
Abschlussintegriert
Kabellänge/Kanal30 m
Anzeigen/Bedienelemente
LED ERRrot: Hardware-Fehler
LED PWRgrün: Power on
LINK/ACTgelb
CH1, CH2gelb: Bus-Aktivität
Galvanische Trennung
Alle Stromkreise/FEFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ethernet/DiagnosebusFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ethernet/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Diagnosebus/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Diagnosebus/DiagnosebusFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN 50178 (identisch zu EN 62103)
Normenkonformität
Galvanische TrennungIEC 62103
SchutzartIEC 60529
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
EthernetIEEE 802.3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masse250 g
BefestigungHutschienenmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242610
ECLASS 12.027242610
ECLASS 11.027242610
ECLASS 10.0.127242610
ECLASS 9.027242610
ECLASS 8.027242610
ECLASS 5.127242610
ETIM 9.0EC001600
ETIM 8.0EC001600
ETIM 7.0EC001600
ETIM 6.0EC001600
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: KT-MB-GT2AD

Informationsmaterial: KT-MB-GT2AD

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Zugehörige Produkte: KT-MB-GT2AD

Zubehör von

FieldConnex® Fieldbus, Basic-Diagnostic-Modul, Basismodul zur Physical-Layer-Diagnose für den Feldbus-Power-Hub, Basisüberwachung für Stromversorgungsausgang und - funktion, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanadapa
FieldConnex® Fieldbus, Advanced-Diagnostic-Modul mit Relaisausgang zur Physical-Layer-Diagnose für den Feldbus-Power-Hub, Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanadapa
FieldConnex® Fieldbus, Advanced-Diagnostic-Set zur Nachrüstung von Advanced Diagnostics, Umfassende Diagnose für den Feldbus-Physical-Layer, Module und Motherboard zur Nachrüstung beliebiger Installationen, Präzise Messungen durch passive Stromkreise, Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, USA, Kanadapa
Passende Systemkomponenten

FieldConnex® Fieldbus, Advanced-Diagnostic-Modul zur Physical-Layer-Diagnose für den Feldbus-Power-Hub, Umfassende Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Präzise Messungen durch passive Stromkreise, Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanadapa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …