Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Diagnose-Gateway-Set KT-MB-GT2AD.FF.IO

FieldConnex® Fieldbus
KT-MB-GT2AD.FF.IO
  • Systemintegrationskit für Advanced Diagnostics
  • Integration in PLS via Diagnostic Manager oder Geräte-DTM
  • Einfache automatische Einrichtung für Advanced Diagnostics
  • Alarm- und integrierte E/A-Funktion für Schaltschranküberwachung/-kontrolle
  • Für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KT-MB-GT2AD.FF.IO

Produktbeschreibung
Diagnose-Gateway-Set mit Ethernet-, FF-H1-Schnittsstelle und I/O für Advanced Diagnostics
Allgemeine Daten
Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
Versorgung
Bemessungsspannung19,2 ... 35 V DC SELV/PELV
Bemessungsstrom210 ... 120 mA
Verlustleistungmax. 4,2 W
Feldbusanschaltung
Anzahl der Segmente4
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus
Physical Layer-ProfilProfil-Typ 114
ITK-Version6
ImplementierungResource-Block 1x RS
Function-Block 4x MDI, 1x MDO, 1x MAI, 1x DI
Transducer-Block 16x ADM TB, 1x IO TB
Firmware-UpdateEthernet
Polaritätpolaritätsabhängig
Bemessungsspannung9 ... 35 V
Bemessungsstrom0 mA
Ethernet-Schnittstelle
Bemessungsspannungmax. 35 V SELV/PELV
Port100 BASE-TX
ProtokollTCP/IP und UDP/IP
ServicesICMP , DHCP , AutoIP , HTTP
AnschlussartRJ-45-Buchse, 8-polig
Übertragungsrate100 MBit/s
Diagnosebus
Anschlussnur zum Anschluss an sichere Stromkreise
Bemessungsspannungmax. 35 V
Anzahl Diagnosebus-Kanäle2
Anzahl Diagnosemodule/Kanal31 Bei Verwendung der Ethernetschnittstelle , 8 Bei Verwendung der Feldbusschnittstelle
Abschlussintegriert
Kabellänge/Kanal30 m
Anzeigen/Bedienelemente
LED ERRrot: Hardware-Fehler
LED PWRgrün: Power on
FehlersignalSummer ein
LINK/ACTgelb
CH1, CH2gelb: Diagnosebus-Aktivität
Eingänge
Eingang I, II
Eingangstypwählbar: Frequenz-Eingang , NAMUR/mechanischer Kontakt
Frequenz
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Eingangsfrequenz0,3 Hz zu 1 kHz
Pulsdauermin. 50 µs
Genauigkeit± 1 %
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
NAMUR
SensortypNAMUR-Sensor nach IEC/EN 60947-5-6
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Schaltfrequenz10 Hz
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Eingang III, IV
EingangstypNAMUR/mechanischer Kontakt
NAMUR
SensortypNAMUR-Sensor nach IEC/EN 60947-5-6
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Schaltfrequenz10 Hz
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Eingang V
Eingangstypwählbar: Diagnosebus CH 1 Alarmeingang , NAMUR/mechanischer Kontakt
Alarmeingang
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
NAMUR
SensortypNAMUR-Sensor nach IEC/EN 60947-5-6
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Schaltfrequenz10 Hz
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Eingang VI
Eingangstypwählbar: Diagnosebus CH 2 Alarmeingang , NAMUR/mechanischer Kontakt
Alarmeingang
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
NAMUR
SensortypNAMUR-Sensor nach IEC/EN 60947-5-6
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Schaltfrequenz10 Hz
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Eingang VII, VIII
Eingangstypwählbar: 4-Draht-Temperatureingang Pt100 , NAMUR/mechanischer Kontakt
Temperatur
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Messbereich-50 ... 90 °C (-58 ... 194 °F)
Genauigkeit1 K
Messstrom1 mA
Leitungswiderstand4,2 Ω pro Leitung
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
NAMUR
SensortypNAMUR-Sensor nach IEC/EN 60947-5-6
Anschlussnur passive Last
Bemessungsspannungmax. 35 V
Schaltfrequenz10 Hz
Kabellängemax. 30 m
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Luftfeuchtigkeit
Messbereich0 ... 95 % RH
Genauigkeit2 % RH
Auflösung0,04 %
Ausgänge
Ausgang I
Ausgangsartwählbar: Diagnosebus CH 1 , Relais , Schließer
Kontaktbelastung250 V AC/ 6 A ohmsche Last
Mechanische Lebensdauer1 x 105 Schaltspiele
AnsprechzeitEinschaltzeit 7 ms , Ausschaltzeit 3 ms
Schaltfrequenz6 min-1 Volllast, 1200 min-1 ohne Last
Ausgang II
Ausgangsartwählbar: Diagnosebus CH 2 , Relais , Schließer
Kontaktbelastung250 V AC/ 6 A ohmsche Last
Mechanische Lebensdauer1 x 105 Schaltspiele
AnsprechzeitEinschaltzeit 7 ms , Ausschaltzeit 3 ms
Schaltfrequenz6 min-1 Volllast, 1200 min-1 ohne Last
Ausgang III
Ausgangsartwählbar: Sammelmeldung , potenzialfreier Kontakt , Öffner
Anschlussnur zum Anschluss an sichere Stromkreise
Spannung50 V DC
Strommax. 1 A
Ausgang IV
AusgangsartSammelmeldung , Summer
Galvanische Trennung
Alle Stromkreise/FEFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang I, II/übrige KreiseFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff
Ethernet/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ethernet/übrige StromkreiseFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Feldbus/übrige KreiseFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Diagnosebus/übrige KreiseFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN 61010-1:2010
Normenkonformität
Galvanische TrennungIEC 62103
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
EthernetIEEE 802.3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) Ex-Bereich
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) sicherer Bereich horizontale DIN-Hutschienenmontage
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit5 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemme , steckbar
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masse500 g
Abmessungen
Höhesiehe Abmessungszeichnung
Breitesiehe Abmessungszeichnung
Tiefesiehe Abmessungszeichnung
BefestigungHutschienenmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
FOUNDATION Fieldbus
AnschlussAnschluss an Stromkreise mit sicherer begrenzter Spannung gemäß IEC 60079-11, Zündschutzart "ic"
Spannung Uimax. 35 V
ZertifikatTÜV 14 ATEX 115980 X
KennzeichnungMotherboard MB-FB-GT.AD.FF.IO Ex-Hexagon II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc , Gateway Ex-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx TUN 14.0003X
Zugelassen fürMotherboard Ex nA nC IIC T4 Gc , Gateway Ex nA IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027242692
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC001604
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: KT-MB-GT2AD.FF.IO

Funktion

Das FieldConnex ® Diagnostic Gateway ist die Schnittstelle zwischen dem stationären Advanced Diagnostic Modul (ADM) und dem Leitsystem. Das Gateway bietet dabei mehrere Zugriffsmöglichkeiten auf die ADM-Daten: über Ethernet und die Diagnostic Manager Software, über FOUNDATION Fieldbus H1 und DTM/EDD oder über beides.

Das Gateway konfiguriert sich selbst und findet vorhandene ADMs automatisch. Der Diagnostic Manager findet automatisch Gateways in demselben Subnetz. Der Diagnosebus und alle damit verbundenen Module werden automatisch eingerichtet. Dies vereinfacht die Projektierung der FieldConnex ® Advanced Diagnostics maßgeblich.

Eingänge für Frequenz-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und NAMUR-Sensoren sowie 2 Relaiskontakte ermöglichen die Überwachung des Schaltschranks. So werden der Schaltschrank und der Physical-Layer zum einfach zu handhabenden Anlagen-Asset.

Informationsmaterial: KT-MB-GT2AD.FF.IO

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB
Applikationsbericht - Systematische Überwachung des LeittechnikschrankesGERPDF202 KB

Produktdokumentation: KT-MB-GT2AD.FF.IO

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Quick Start Guide Diagnostic ManagerENGPDF1520 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF230 KB
Handbücher
ManualENGPDF25397 KB
Softwareinformationen
Release Notes - Diagnostic Gateway FF DTMENGPDF284 KB
End-user software license agreement (EULA)ENGPDF37 KB

Zulassungen: KT-MB-GT2AD.FF.IO

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada FMFM20CA0005XALLPDF400 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322310003538 (Singapore)ALLPDF1423 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 Zone 2TÜV 14 ATEX 115980 XALLPDF474 KB
TUV Nord Zone 2IECEx TUN 14.0003XALLLINK---
USA FMFM20US0009XALLPDF419 KB
Worldwide Fieldbus FoundationIT082700ALLPDF50 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0596DALLPDF1041 KB

Software: KT-MB-GT2AD.FF.IO

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DD/CFF files HD2-GT-2AD.FF.IO / DD/CFF-Dateien HD2-GT-2AD.FF.IO0102/010102ZIP266 KB
Softwaretools
Diagnostic Gateway FF DTM / Diagnostic Gateway FF DTM2.2.3.3527ZIP65378 KB
Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT) / Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT)2.4.0.412ZIP4773 KB

Zugehörige Produkte: KT-MB-GT2AD.FF.IO

Passende Systemkomponenten
FieldConnex® Fieldbus, Diagnose-Gateway-Set mit Ethernet- und FF-H1-Schnittsstelle für Advanced Diagnostics, Systemintegrationskit für Advanced Diagnostics, Integration in PLS via Diagnostic Manager oder Geräte-DTM, Einfache automatische Einrichtung für Advanced Diagnostics, Sammelmeldungshandhabung, Für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA, International, Europapa
Passende Systemkomponenten

FieldConnex® Fieldbus, Advanced-Diagnostic-Modul zur Physical-Layer-Diagnose für den Feldbus-Power-Hub, Umfassende Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Präzise Messungen durch passive Stromkreise, Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanadapa
FieldConnex® Fieldbus, Advanced-Diagnostic-Set zur Nachrüstung von Advanced Diagnostics, Umfassende Diagnose für den Feldbus-Physical-Layer, Module und Motherboard zur Nachrüstung beliebiger Installationen, Präzise Messungen durch passive Stromkreise, Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Europa, USA, Kanadapa
Zubehör
Software-Benutzerschnittstelle für Advanced-Diagnostic-Module, Gleichzeitiger Zugriff auf alle ADMs einer Anlage, Integriertes Expertensystem gibt klare Textanweisungen , Commissioning Wizard, Datenhistorie, Oszilloskop..., Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, Automatisches Setup des Diagnosesystemspa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Download von Pepperl+Fuchs-Internetseitepa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …