Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sensoranschaltung FD0-BI-EX12.PA

FD0-BI-EX12.PA
  • Für 12 eigensichere Binäreingänge
  • Montage in Zone 1 und Zone 2
  • Sensoren in Zone 0
  • Verbindung zum Feldbus nach FISCO oder Entity
  • Für PROFIBUS PA
  • Galvanische Trennung zw. Bus und Sensoren
  • EMV gemäß NAMUR NE 21

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FD0-BI-EX12.PA

Allgemeine Daten
Ausführung / MontageAußeninstallation
Feldbusanschaltung
PROFIBUS PA
AnschlussAnschluss +, -
Bemessungsspannung9 ... 32 V
Bemessungsstrommax. 23 mA
Baudrate31,25 kBit/s
ProtokollPROFIBUS DP V1
Klemme "S"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (BUS) und oder des Potentialausgleichs
Klemme "PA"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (Sensoranschaltung) und oder Erde
Erdungsplattenur zum Anschluss des Potentialausgleichs
Feldstromkreis
Eingänge
Anschluss4, für binäre Sensoren: Klemmen 1+, 2-, 5+, 6-, 9+, 10-, 13+, 14-
8, für binäre Sensoren: Klemmen 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16
Sensorversorgungsspannung4, für binäre Sensoren: 5,5 V
8, für binäre Sensoren: 5 V
Sensorversorgungsstrom4, für binäre Sensoren: 4,5 mA
8, für binäre Sensoren: ≤ 5 mA
Bereitschaftsverzugfür 4 binäre Sensoren, 1 s
für 8 binäre Sensoren, < 3 ms
Max. Zykluszeitfür 4 binäre Sensoren, 4 x 1 s = 4 s
für 8 binäre Sensoren, 8 x 12,5 ms = 100 ms
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Normenkonformität
Galvanische TrennungEN 60079-11
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardEN 50170/2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AderquerschnittBuskabel:∅ 5 mm ... 10 mm
Kabel Sensoren: ∅ 4 mm ... 8 mm
Gehäuse187 mm x 129 mm x 46 mm
SchutzartIP65
EinbaulageKabeleinführungen unten
Masseca. 290 g
BefestigungWandmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 98 ATEX 2210
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G (1) Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb ,
Ex-Hexagon II (1D) [Ex ia Da] IIIC ,
Ex-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc ,
Ex-Hexagon II (3D) [Ex ic Dc] IIIC
PROFIBUS PA
Spannung24 V
Strom380 mA
Leistung5,32 W
Bemessungsspannung9 ... 32 V
Bemessungsstrom23 mA
FDE (Fault Disconnect Equipment)6,7 mA
Klemme "S"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (BUS) und oder des Potentialausgleichs
Klemme "PA"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (Sensoranschaltung) und oder Erde
Erdungsplattenur zum Anschluss des Potentialausgleichs
Feld-Seite
Spannung Uo9 V
Strom Io44 mA
Leistung Po99 mW
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx TUN 04.0002
Zugelassen fürEx ia [ia Ga] IIC T4 Gb ,
[Ex ia Da] IIIC ,
Ex ic IIC T4 Gc ,
[Ex ic Dc] IIIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242610
ECLASS 12.027242610
ECLASS 11.027242610
ECLASS 10.0.127242610
ECLASS 9.027242610
ECLASS 8.027242610
ECLASS 5.127242610
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: FD0-BI-EX12.PA

Funktion

Der Binäreingang (BI) für Installation im Außenbereich verbindet bis zu zwölf digitale Eingänge über den Feldbus mit dem PLS. Die Montage erfolgt in der Nähe der Sensoren im explosionsgefährdeten Bereich. Als Eingänge dienen eigensichere NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte.

Der Binäreingang überträgt sämtliche Daten, Konfiguration und Alarme über eine Feldbus-Adresse zum PLS. Die Systemintegration erfolgt durch GSD-Dateien. Der Feldbus versorgt die Sensoren und den Binäreingang, wodurch eine zusätzliche Stromversorgung und Verdrahtung entfallen.

Vier Eingänge werden direkt verbunden, acht Eingänge per 2:1 Technologie. Beachten Sie die Liste mit den kompatiblen Sensoren im Internet. Der Binäreingang überwacht die Sensoren für eine ordnungsgemäße Funktion.

Informationsmaterial: FD0-BI-EX12.PA

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: FD0-BI-EX12.PA

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Planung und Integration: Kompatibilitätsliste von NAMUR Sensoren und PilotventilenGERPDF49 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Instruction Manual FD0-BI-Ex12.PA / Betriebsanleitung FD0-BI-Ex12.PAALLPDF341 KB

Zulassungen: FD0-BI-EX12.PA

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe PTB II 2 G (1) II (1D) II (3D) II 3 G ATEXPTB 98 ATEX 2210ALLPDF1378 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0002ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0812BALLPDF88 KB

Software: FD0-BI-EX12.PA

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSD / GSDRev 1.3ZIP4 KB

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …