Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilanschaltung FD0-VC-EX4.PA

FD0-VC-EX4.PA
  • Für vier eigensichere Ventile mit Endlagenrückmeldung
  • Montage in Zone 1 und Zone 2
  • Ventile in Zone 0
  • Verbindung zum Feldbus nach FISCO oder Entity
  • Für PROFIBUS PA
  • Integration in PLS durch FDT/DTM Technologie
  • Überwacht Leitungsbruch und Kurzschlüsse
  • Integrierte Ventilüberwachung und Diagnosefunktion
  • Führt Teilhubtests aus
  • Entspricht dem PROFIBUS-PA-Profil

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FD0-VC-EX4.PA

Allgemeine Daten
Ausführung / MontageAußeninstallation
Feldbusanschaltung
PROFIBUS PA
AnschlussAnschluss +, -
Bemessungsspannung9 ... 32 V
Bemessungsstrommax. 23 mA
Baudrate31,25 kBit/s
ProtokollIEC 61158-2
Klemme "S"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (BUS) und oder des Potentialausgleichs
Klemme "PA"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (Sensoranschaltung) und oder Erde
Erdungsplattenur zum Anschluss des Potentialausgleichs
Feldstromkreis
Eingänge
Anschluss8, für binäre Sensoren: Klemmen 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16
Sensorversorgungsspannung5 V
Sensorversorgungsstrom5 mA
Bereitschaftsverzug2 ms
Max. Zykluszeitmax. 160 ms
Ausgänge
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 5+, 6-; 9+, 10-; 13+, 14-
Ausgangsspannung6,4 ... 7,9 V
Ausgangsstrom1,5 mA
Haltestrom1 mA
Galvanische Trennung
PROFIBUS PA/FeldstromkreiseSichere galvanische Trennung gem. EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 60V
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Normenkonformität
Galvanische TrennungEN 60079-11
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AderquerschnittBuskabel: ∅ 5 mm ... 10 mm
Kabel Sensoren/Ventil: ∅ 4 mm ... 8 mm
Gehäuse187 mm x 129 mm x 46 mm
SchutzartIP65
EinbaulageKabeleinführungen unten
Masseca. 290 g
BefestigungWandmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 98 ATEX 2210
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G (1) Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb ,
Ex-Hexagon II (1D) [Ex ia Da] IIIC ,
Ex-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc ,
Ex-Hexagon II (3D) [Ex ic Dc] IIIC
PROFIBUS PA
Spannung24 V
Strom380 mA
Leistung5,32 W
Bemessungsspannung9 ... 32 V
Bemessungsstrom23 mA
FDE (Fault Disconnect Equipment)6,7 mA
Klemme "S"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (BUS) und oder des Potentialausgleichs
Klemme "PA"nur zum Anschluss des Kabelschirmes (Sensoranschaltung) und oder Erde
Erdungsplattenur zum Anschluss des Potentialausgleichs
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx TUN 04.0002
Zugelassen fürEx ia [ia Ga] IIC T4 Gb ,
[Ex ia Da] IIIC ,
Ex ic IIC T4 Gc ,
[Ex ic Dc] IIIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242610
ECLASS 12.027242610
ECLASS 11.027242610
ECLASS 10.0.127242610
ECLASS 9.027242610
ECLASS 8.027242610
ECLASS 5.127242610
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: FD0-VC-EX4.PA

Funktion

Die Ventilanschaltung für PROFIBUS PA verbindet bis zu vier eigensichere Ventile mit geringer Leistungsaufnahme über den Feldbus mit dem PLS. Die Montage erfolgt in einem vorverdrahteten Feldgehäuse oder im Außenbereich, in der Nähe der Ventile im explosionsgefährdeten Bereich. Die Ventilanschaltung betreibt vier Zusatzventile mit geringer Leistungsaufnahme und sammelt Positionsinformationen über Näherungsschalter.

Die Ventilanschaltung überträgt sämtliche Daten, Konfiguration und Alarme über eine Feldbus-Adresse zum PLS. Die Systemintegration erfolgt durch GSD-Dateien und FDT/DTM-Technologie. Der Feldbus versorgt die Aktoren, Sensoren und die Ventilanschaltung. Somit sind eine zusätzliche Stromversorgung und Verdrahtung überflüssig.

Die Ventilanschaltung entspricht dem PROFIBUS-PA-Profil für eine einfache Integration und Diagnose nach NAMUR-Empfehlungen und erkennt Leitungsbruch und Kurzschluss. Sie überwacht und meldet Anlaufzeit und Laufzeit für jede Operation und kann Teilhubtests durchzuführen.

Informationsmaterial: FD0-VC-EX4.PA

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: FD0-VC-EX4.PA

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Planung und Integration: Kompatibilitätsliste von NAMUR Sensoren und PilotventilenGERPDF49 KB
Handbücher
Handbuch FD0-VC-Ex4.PAGERPDF995 KB
Softwareinformationen
Release Information FD0-VC-Ex4.PA DTMENGPDF406 KB
Release information DD/GSD filesENGPDF325 KB

Zulassungen: FD0-VC-EX4.PA

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe PTB II 2 G (1) II (1D) II (3D) II 3 G ATEXPTB 98 ATEX 2210ALLPDF1378 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0002ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0812BALLPDF88 KB

Software: FD0-VC-EX4.PA

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Device Driver / Gerätetreiber1.3ZIP259 KB
GSD / GSDRev. 1.5ZIP4 KB
Softwaretools
FD0-VC-Ex4.PA DTM / FD0-VC-Ex4.PA DTM1.5.97.14ZIP20003 KB

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …