Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Feldbusbarriere F2D0-FB-EX4.CGAB

FieldConnex® Fieldbus
F2D0-FB-EX4.CGAB
  • 4 Ausgänge Ex ia IIC
  • FieldBarrier in Zone 1/Div. 2
  • Geräte in Zone 0...1/Div. 1
  • Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Power, Com und Error LEDs
  • Unterstützt FISCO und Entity
  • Integrierte Kabelbefestigungshaken

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  F2D0-FB-EX4.CGAB

Produktbeschreibung
Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 2
Elektronische KomponenteFieldBarrier RD0-FB-Ex4.* Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
Feldbusanschaltung
Hauptleitung
KabeleingangstypOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Ausgänge
KabeleingangstypOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Konformität
SchutzartEN 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatursiehe Tabelle 2
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemme , fest eingestellt
Gehäusedeckelabnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben
GehäusematerialAluminium
SchutzartIP67
Material
Oberflächegrün lackiert
DichtungSilikon , einteilig
Masse3350 g
Abmessungensiehe Bild 1 und siehe Tabelle 2
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø6,5 mm
ErdungM5-Gewinde für Erdungsbolzen
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 02 ATEX 2086
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 (1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb ,
Ex-Hexagon II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC 130 °C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015+A1:2017 , EN 60079-31:2014
Internationale Zulassungen
FM-ZulassungCoC 3015728
Control Drawing116-0266
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D / Class I, Zone 2, AEx nA [ia] IIC T4
CSA-ZulassungCoC 1592754
Control Drawing116-0266
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D / Class I, Zone 2, Ex nA [ia] IIC T4
IECEx-ZulassungIECEx PTB 03.0003
Zugelassen fürEx eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb , Ex tb [ia Da] IIIC 130 °C Db
Zertifikate und Zulassungen
FOUNDATION FieldbusFF-846
Schiffsbau-ZulassungDNV A-14038
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242605
ECLASS 12.027242605
ECLASS 11.027242605
ECLASS 10.0.127242605
ECLASS 9.027242605
ECLASS 8.027242605
ECLASS 5.127242605
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: F2D0-FB-EX4.CGAB

Funktion

Die FieldBarrier, ein Gerätekoppler im Aluminiumgehäuse, bietet die Anschlussmöglichkeit von 4 Feldinstrumenten mit Eigensicherheit (Ex ia/Ex ib) und Kurzschlussstrombegrenzung an jedem Ausgang. So wird der ordnungsgemäße Betrieb des Segments im Falle von Fehlern oder Heißarbeiten an der Spur sichergestellt. Das F2-Gehäuse besteht aus robustem Aluminiumguss zur Installation in rauen Umgebungen.

High-Power auf dem Trunk ermöglicht maximale Kabellängen und Gerätezahlen im explosionsgefährdeten Bereich. Der integrierte Feldbus-Terminator ist hochverfügbar ausgelegt und kann zugeschaltet werden.

Eine Auswahl von festen Schraubklemmen oder Federklemmen dient zum Anschluss von je einem Feldgerät. LEDs vereinfachen die Fehlersuche und helfen dabei, die Reparaturzeit zu verkürzen. Über einen Jumper kann aus harten oder kapazitiven Erdungs- und Schirmungskonzepten gewählt werden.

Informationsmaterial: F2D0-FB-EX4.CGAB

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: F2D0-FB-EX4.CGAB

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF238 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF591 KB

Zulassungen: F2D0-FB-EX4.CGAB

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1142ALLPDF1391 KB
Canada CSACoC 1845315ALLPDF45 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2023322316005397 (Singapore)ALLPDF1294 KB
DNV MarineTAA0000272ALLPDF100 KB
Europe PTB ATEX Category (1) 2 GPTB 02 ATEX 2086ALLPDF3447 KB
PTB IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 03.0003ALLLINK---
South Africa MASCMASC S/18-2697ALLPDF626 KB
USA FMCoC 3015728ALLPDF48 KB
Worldwide Fieldbus FoundationDC084400ALLPDF56 KB
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF113 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0810JALLPDF1133 KB

Zugehörige Produkte: F2D0-FB-EX4.CGAB

Passende Systemkomponenten
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Modul für Hutschienenmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa
Spezifikationen
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa
FieldConnex® Fieldbus, Feldbusbarriere, Einzelgerät in Aluminiumgehäuse für Feldmontage, 4 Ausgänge Ex ia IIC, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Geräte in Zone 0...1/Div. 1, Kurzschlussstrombegrenzung pro Ausgang, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunkpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …