Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Feldverteiler, Gehäuselösung in Edelstahlausführung für Feldmontage |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausführung / Montage | Außeninstallation | |
Installation im explosionsgefährdeten Bereich | Zone 1 / Div. 1 | |
Feldbusanschaltung | ||
Hauptleitung | ||
Kabeleingangstyp | Kabelverschraubung | |
Anschluss | Eingang (Trunk IN): Klemmen 1+, 2-, 3s Ausgang (Trunk OUT): Klemmen 4+, 5-, 6s |
|
Bemessungsspannung | max. 35 V DC | |
Bemessungsstrom | 3 A DC | |
Ausgänge | ||
Anzahl der Ausgänge | siehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten" | |
Kabeleingangstyp | Kabelverschraubung | |
Anschluss | Spur 1: Klemmen 10+, 11-, 12s Spur 2: Klemmen 13+, 14-, 15s Spur 3: Klemmen 16+, 17-, 18s Spur 4: Klemmen 19+, 20-, 21s Spur 5: Klemmen 22+, 23-, 24s Spur 6: Klemmen 25+, 26-, 27s Spur 7: Klemmen 28+, 29-, 30s Spur 8: Klemmen 31+, 32-, 33s |
|
Bemessungsspannung | Siehe Hauptleitung | |
Bemessungsstrom | Siehe Hauptleitung | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NAMUR NE 21, EN 61326 | |
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | siehe Tabelle | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemme , fest | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Kabeldurchmesser | ||
Hauptleitung | 5 ... 10 mm | |
Gehäuse | 258 mm x 114 mm x 84 mm (ohne Verschraubung) | |
Gehäusematerial | Aluminium | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 1800 g | |
Befestigung | Wandmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Hauptleitung | nur zum Anschluss an eigensichere Feldbus Stromkreise | |
Höchstwerte | ||
Spannung | max. 35 V | |
Strom | max. 3 A | |
Richtlinienkonformität | Normen | |
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242610 |
ECLASS 12.0 | 27242610 |
ECLASS 11.0 | 27242610 |
ECLASS 10.0.1 | 27242610 |
ECLASS 9.0 | 27242610 |
ECLASS 8.0 | 27242610 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001601 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Feldbusverteiler ist ein passiver Gerätekoppler, der Feldinstrumente mit eigensicheren Segmenten verbindet. Der Gehäusetyp (Typ F2) besteht aus robustem Aluminium zur Installation in rauen Umgebungen in Zone 1/Division 1.
Als zugehöriges Betriebsmittel ist der Feldbusverteiler für Trunk- und Spur-Anschlüsse zugelassen, die als eigensicher (Ex ia, Ex ib) bewertet sind für Feldgeräte in Zone 0 ... 1/Division 1.
Eine Auswahl an fixierten Schraubklemmen oder steckbaren Federklemmen ist erhältlich. Eine harte oder kapazitive Erdung kann über einen Jumper gewählt werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 1802 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2703B | ALL | 1036 KB | |
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-2471 | ALL | 883 KB |
Varianten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Spezifikationen | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.