VisuNet-GMP-PC-Bedienstationen eignen sich für den Einsatz in regulierten Industrien wie Pharmazie oder Nahrungs- und Genussmittel. Die Mechanik dieser Industriemonitore entspricht den Anforderungen der Richtlinien des GMP "Good Manufacturing Practice" und der Gehäuseschutzklasse IP65. VisuNet GMP EX2 PC können in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und 22 betrieben werden.
Die Panel-PCs sind mit einem Prozessor vom Typ Intel ATOM 1.6 GHz und 2 GB RAM ausgestattet. Als Hauptspeicher steht eine Solid State Disk (SSD) mit 80 GB zur Verfügung.
Die TFT-Displays sind mit Bildschirmdiagonalen von 48,3 cm (19", Auflösung 1280 x 1024 Pixel) und 55,9 cm (22", Auflösung 1680 x 1050 Pixel) verfügbar. Die Polyesterfolien-Tastatur mit 105 Kurzhubtasten ist antibakteriell und resistent gegen die in diesen Branchen üblichen Chemikalien und Reinigungsmittel. Die Tastatur ist in der Gehäuseschutzart IP65 ausgeführt und in vielen länderspezifischen Layouts verfügbar.
Als Maustypen stehen mehrere Varianten zur Verfügung:
Panel-PCs können in explosionsgefährdeten Zonen gemäß Class I, Div. 2 eingesetzt werden. Als Experten für Explosionschutz und durch unsere nach UL698 zertifizierten Fertigungsstätten können wir eine Vielzahl von umfassenden HMI- und Visualisierungslösungen für alle Umgebungen liefern. Bitte sprechen Sie uns an, gerne werden unsere Projektingenieure Ihre Anforderungen analysieren und die optimale Systemlösung finden.