Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Leuchttaster-Modul |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Taster | 2 integriert, gegen zufällige Betätigung geschützt, Tasten einzeln beschriftbar, Beschriftungsfeld auf dem Modul |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 55 mA (LEDs ein) | |
Schutzklasse | III | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-3.F | |
IO-Code | 3 | |
ID-Code | F | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik oder Klemmraum Flachkabel oder Standardrundkabel |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371228 |
ECLASS 12.0 | 27371228 |
ECLASS 11.0 | 27371228 |
ECLASS 10.0.1 | 27371228 |
ECLASS 9.0 | 27371228 |
ECLASS 8.0 | 27371228 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC001028 |
ETIM 8.0 | EC001028 |
ETIM 7.0 | EC001028 |
ETIM 6.0 | EC001028 |
ETIM 5.0 | EC001028 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |