Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Verschlussstopfen für Kunststoff-Kabelverschraubungen BP.PDS.M20XL-M25S.PA.GN.K50

BP.PDS.M20XL-M25S.PA.GN.K50
  • Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
  • Zubehör für CG.P*DS.* Größe M20XL … M25S Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz
  • Polyamid
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BP.PDS.M20XL-M25S.PA.GN.K50

Mechanische Daten
SchutzartIP66 / IP68
MaterialPolyamid (PA)
FinishEigenfarbe grün
Masse
Einzelkomponenteca. 2 g
Verpackungseinheitca. 95 g
Abmessungen
Durchmesser (D)11 mm
Außendurchmesser (DO)18 mm
Stiftlänge (PL)13,5 mm
Gesamtlänge (L)22 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Schlagfestigkeit4 J
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 15 ATEX 006X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 15.0001X
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
HinweisGenaue Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern
Liefermenge50
LieferumfangVerschlussstopfen für Kunststoff-Kabelverschraubungen
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000032
ETIM 8.0EC000032
ETIM 7.0EC000032
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: BP.PDS.M20XL-M25S.PA.GN.K50

Produktdokumentation: BP.PDS.M20XL-M25S.PA.GN.K50

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen CG.P*DS1.* / Blindverschraubungen SP.PE.* / Verschlussstopfen BP.*GERPDF286 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF159 KB

Zulassungen: BP.PDS.M20XL-M25S.PA.GN.K50

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe IMQ Ex tb Ex ebIMQ 15 ATEX 006 XALLPDF1138 KB
IMQ IECEx Certificate of ConformityIECEx IMQ 15.0001XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2242CALLPDF444 KB