Die Gehäusereihen von Pepperl+Fuchs dienen als Basis für verschiedenste Kontroll- und Installationslösungen in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen – von kleinen Klemmenkästen über Steuerkästen bis zu anspruchsvollen Steuerungen und Verteilungen für komplexe Maschinen und umfassende Anwendungen.
Entsprechend zertifizierte Bedienelemente für eine Vielzahl von Kontrollfunktionen können integriert werden. Damit profitiert der Anwender von der großen Vielfalt an elektrischen oder automatisierungstechnischen Funktionen, die unter gefährlichsten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können.
Die Edelstahl-Leergehäuse der SR-Serie sind komponentenzertifiziert und bieten eine ideale Grundlage für den Aufbau Ihrer Lösung. Ganz gleich, ob Sie Klemmenkästen, Steuerkästen oder Verteilungen bauen möchten, die SR-Serie wurde speziell auf die Bedürfnisse Ihres Marktes zugeschnitten. Die Gehäuse können in einfacher Ausführung oder mit zahlreichen Zubehöroptionen geliefert werden. Verfügbar sind beispielsweise Flanschplatten in 3 oder 6 mm Stärke, Scharniere auf der linken oder rechten Seite des Gehäuses, Drehriegelverschlüsse, Deckelsicherung, Erdungsbolzen in verschiedenen Größen und Materialien sowie eine breite Auswahl an Beschriftungsoptionen.
Sicherer Schutz für Kontroll- und Verteilungslösungen in explosionsgefährdeten Bereichen wird durch die zahlreichen Varianten von EJB-Gehäusen sichergestellt. Sie sind aus kupferfreiem Aluminium hergestellt und bieten eine Vielzahl von Designoptionen, darunter auch Sichtfenster.
Die Edelstahlgehäuse der EJB/X-Serie erlauben die Konstruktion von maßgeschneiderten Kontrollösungen durch die flexible Integration von Geräten sowie Bedienelementen aus einer großen Auswahl von Kontrollfunktionen.
Zuverlässiger Explosionsschutz für alle Arten von Kontroll- und Verteilungslösungen, von Klemmenkästen bis hin zu komplexen Steuerungen, wird durch die Aluminiumgehäuse der GUB-Serie gewährleistet.
Die Edelstahlgehäuse der GUB/X-Serie erlauben den Einsatz aller Arten von elektrischen Komponenten unter härtesten Umgebungsbedingungen Die Serie umfasst mehrere Varianten von robusten, zuverlässigen Gehäusen.
Die Überwachung rauer und explosionsgefährdeter Bereiche wird durch die Integration von CCTV-Kameras in robuste Gehäuse der Serie GUB/WE-TVCC ermöglicht. Diese werden mit allem notwendigen Zubehör ausgeliefert.
Kleine Elektronikbauteile, Transmitter oder Überwachungsgeräte können durch den Einbau in ein Aluminiumgehäuse der vielseitigen S*-Serie sicher in explosionsgefährdeten oder rauen Umgebungen eingesetzt werden. Sie umfasst viele Varianten, darunter auch solche mit Sichtfenster.