Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 690 V max. | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 6 kV | |
Bemessungsfrequenz | 50Hz | |
Kurzschlussstrombegrenzung | empfohlen: 63 A, gG | |
Betriebsstrom | 63 A max. | |
Klemmenkapazität | ||
Hauptklemmen-Kapazität | 2x 1 mm2 ... 16 mm2 | |
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment | 1,8 Nm | |
Erdungsklemmen-Kapazität | 2x 1,5 mm2 ... 25 mm2 | |
Erdungsklemmen-Anzugsdrehmoment | 3,6 Nm max. | |
Bemessungsisolationsspannung | 690 V | |
Funktion | Lasttrennschalter | |
Farbe | schwarz mit gelbem Schutzkragen | |
Kontaktkonfiguration | 4x Schließer | |
Schalterkonfiguration | 2 Positionen, linke Stellung AUS | |
Gebrauchskategorie | AC23: 690 V AC - 63 A AC3: 690 V AC - 63 A |
|
Anzahl Pole | 4 | |
Hilfskontakte | 2x Schließer nacheilend, beim Öffnen voreilend | |
Hilfskontakte Gebrauchskategorie | AC15: 500 V AC - 1,5 A / 440 V AC - 3,0 A / 240 V AC - 6,0 A | |
Schalterfunktion | verrastend - verrastend | |
Abschließbar | in 'OFF'-Position | |
Beschriftung | 0 - I | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusereihe | EJB | |
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Schrauben | M8 | |
Anzahl | 10 | |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm | |
Streckspannung | min. 450 N/mm2 | |
Schutzart | IP66 | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Serie | Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf | |
M20 Typ | SP.MD.M20.BN.* | |
M32 Anzahl | 2 | |
M32 Serie | Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf | |
M32 Typ | SP.MD.M32.BN.* | |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | Stirnseite B | |
Material | ||
Umgehäuse | Aluminiumlegierung | |
Finish | epoxidbeschichtet RAL 7005 (grau) | |
Masse | ca. 18,5 kg | |
Abmessungen | Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen | |
Außenmaß (A) | 265 mm | |
Außenmaß (B) | 225 mm | |
Außenmaß (C) | 180 mm | |
Außenmaß mit Bedienelement (C1) | 210,5 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 188 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 206 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 8 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 258 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | siehe Datenblätter der Blindverschraubungen | |
Erdung | M6 externe Erdungspunkte | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ T6 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | INERIS 14 ATEX 0022X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex d IIB+H2 T* Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx INE 14.0029X | |
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 1424X | |
Weitere Zulassungen | weitere auf Anfrage | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
Gebrauchskategorie | IEC / EN 60947 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27144052 |
ECLASS 12.0 | 27144052 |
ECLASS 11.0 | 27144052 |
ECLASS 10.0.1 | 27144052 |
ECLASS 9.0 | 27144052 |
ECLASS 8.0 | 27144052 |
ECLASS 5.1 | 27370401 |
ETIM 9.0 | EC000522 |
ETIM 8.0 | EC000522 |
ETIM 7.0 | EC000522 |
ETIM 6.0 | EC000522 |
ETIM 5.0 | EC000522 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung EJB | GER | 222 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe INERIS ATEX | INERIS 14 ATEX 0022X | ALL | 543 KB | |
INERIS IECEx Certificate of Conformity | IECEx INE 14.0029X | ALL | LINK | --- |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX1424X | ALL | 148 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0832G | ALL | 387 KB |