Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Gehäusedeckel | runder Schraubdeckel | |
Befestigung Deckel | Flammenweg-Gewinde | |
Schutzart | IP66 (IP67 mit O-Ring) | |
Kabeleingang | siehe PDF-Datenblatt | |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | siehe PDF-Datenblatt | |
Material | ||
Umgehäuse | Aluminiumlegierung | |
Glas | temperaturbeständiges Glas | |
Finish | grau lackiert | |
Masse | siehe PDF-Datenblatt | |
Erdung | M5-Erdungspunkte | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F) (-20 °C (-4 °F)/+40 °C (104 °F)) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | INERIS 01 ATEX 0023 | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | ![]() ![]() |
|
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | siehe PDF-Datenblatt |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180508 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002503 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |