Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 352 V AC / DC max. für ATEX / IECEx | |
Betriebsstrom | siehe Betriebsanleitung | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | Edelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A) | |
Schrauben | M6 | |
Anzahl | 4 | |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm - 3,5 Nm | |
Deckeldichtung | Silikon | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | Durchgangsbohrungen in Gehäusekörper | |
Leitungseinführungen Seite A | ||
M16 Anzahl | 1 | |
M16 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M16 Typ | CG.PIDS1.M16S.* | |
M16 Klemmbereich | 4 ... 8 mm | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M16 Anzahl | 1 | |
M16 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M16 Typ | CG.PIDS1.M16S.* | |
M16 Klemmbereich | 4 ... 8 mm | |
Leitungseinführungen Seite C | ||
M16 Anzahl | ||
M16 Serie | ||
M16 Typ | ||
M16 Klemmbereich | ||
Leitungseinführungen Seite D | ||
M16 Anzahl | ||
M16 Serie | ||
M16 Typ | ||
M16 Klemmbereich | ||
Klemmenbestückung | ||
Ausrichtung Hutschiene | vertikal | |
Anzahl Hutschienen vertikal | 1 | |
Klemmentyp | 2 x MUT 2,5 blau 1 x MUT 2,5 PE |
|
Klemmenkapazität | 2,5 mm2 | |
Material | ||
Umgehäuse | 1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Finish | gebürstet | |
Masse | ca. 0,7 kg | |
Abmessungen | ||
Außenmaß (A) | 96 mm | |
Außenmaß (B) | 110 mm | |
Außenmaß (C) | 87 mm | |
Außenmaß mit Schrauben (C2) | 92 mm | |
Innenmaß (D) | 72 mm | |
Innenmaß (E) | 86 mm | |
Innenmaß (F) | 66 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 41 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 130 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 6 mm | |
Stärke Befestigungslaschen (N) | 8,5 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 145 mm | |
Befestigung | 4 Schrauben | |
Erdung | interne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 20 ATEX 3156X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex ia IIC T* Gb T6/T80 °C @ Ta +40 °C T4/T130 °C @ Ta +60 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 20.0094X | |
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 3892X | |
Weitere Zulassungen | weitere auf Anfrage | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Dieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie SR.TJ* und SR.TB* | GER | 340 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | CML 20ATEX3156X | ALL | 139 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 20.0094X | ALL | LINK | --- |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX3892X | ALL | 158 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5216A | ALL | 442 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6802 | ALL | 256 KB |