Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Klemmenkästen und Verteiler Ex e / Ex i mit Drainagekanal, Edelstahl |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 1100 V AC / DC max. , abhänging von Größe für ATEX / IECEx 600 V AC / DC max. für nordamerikanische Zulassungen |
|
Betriebsstrom | 350 A max. , abhänging von Größe und Zertifizierung | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar , verdeckte Scharniere | |
Befestigung Deckel | Edelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A) , siehe Datentabelle | |
Deckeldichtung | robustes Silikongummi, einteilig | |
Schutzart | IP66 , Typ 4X | |
Kabeleingang | siehe Datentabelle | |
Klemmenbestückung | ||
Anzahl Hutschienen | siehe Datentabelle | |
Klemmentyp | Standard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional | |
Klemmenanzahl pro Hutschiene | siehe Datentabelle | |
Material | ||
Umgehäuse | 1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Flanschplatte | 3 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Finish | elektropoliert | |
Masse | siehe Datentabelle gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten |
|
Abmessungen | siehe Datentabelle | |
Erdung | interner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) , optional -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 16 ATEX 3008X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC T* Gb, Ex db eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder Ex eb IIC T* Gb, Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db T6/T80 °C @ Ta +40 °C T5/T95 °C @ Ta +55 °C T4/T125 °C @ Ta +85 °C T3/T160 °C @ Ta +120 °C |
|
Maximale Verlustleistung | siehe Datentabelle | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 16.0007X | |
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 41104X | |
ETL-Zulassung | ||
ETL-Zertifikat | Intertek 5003368 | |
Zugelassen für | Class I und II, Division 2 Class I, Zone 2, Class II, Zone 22 |
|
cETLus | nach UL 508A , UL 698A , UL 121201 | |
Umgebungstemperatur | -50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F) | |
CCoE-Zulassung | PESO A/P/HQ/MH/104/4900 (P386871) | |
IA-Zulassung | MASC S/18-0004X | |
CCC-Zulassung | 2020322303002519 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 und UL 50 / UL 50E | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Dieser Klemmenkasten wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | Montageplatte interner/externer M10-Edelstahl-Erdungsbolzen interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt an unterer Flanschplatte Vorreiberverschlüsse Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Die vielseitigen Klemmenkästen der FXLS-Serie können flexibel mit Klemmen und Kabelverschraubungen ausgestattet werden.
Die Gehäuse bestehen aus Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche. Diese bietet eine hervorragende Resistenz gegen Anlaufen und Korrosion. Die Klemmenkästen sind besonders für den Einsatz in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen geeignet, wie sie in pharmazeutischen Produktionsanlagen sowie in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie vorliegen.
Die Gehäuse sind mit einem Drainagekanal ausgestattet. Dadurch wird beim Öffnen des Deckels das Eindringen von Verschmutzung, Staub oder Feuchtigkeit verhindert. Verdeckte Scharniere erleichtern das Öffnen des Gerätes.
Hochwertige Komponenten und Materialien erlauben den Einsatz der Klemmenkästen in Umgebungstemperaturen zwischen -50 °C und +120 °C.
Optionen zur Konfiguration von Klemmen und Kabelverschraubungen siehe folgende Seiten. Für weitere Ausstattungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Pepperl+Fuchs-Repräsentanten.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notifizierte Stelle: CML) | GER | 3543 KB | |
Kurzanleitung - XL/FXL/SL-Klemmenkästen | GER | 706 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | CML 16 ATEX 3008X | ALL | 208 KB | |
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 16.0007X | ALL | LINK | --- |
Canada, USA Intertek Hazardous Location | 104837524DAL-002 | ALL | 100 KB | |
Canada, USA Intertek Hazardous Location | 104837524DAL-001 | ALL | 104 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX41104X | ALL | 235 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3238C | ALL | 441 KB |