Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 690 V AC max. | |
Betriebsstrom | max. 109 A / max. 126 A | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | Edelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A) , siehe Datentabelle | |
Deckeldichtung | robustes Silikongummi, einteilig | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | siehe Datentabelle | |
Klemmenbestückung | ||
Anzahl Hutschienen | siehe Datentabelle | |
Klemmentyp | Standard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional | |
Klemmenanzahl pro Hutschiene | siehe Datentabelle | |
Material | ||
Umgehäuse | 1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Finish | elektropoliert | |
Masse | siehe Datentabelle gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten |
|
Abmessungen | siehe Datentabelle | |
Erdung | interner/externer M6-Messing-Erdungsbolzen | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) , optional -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 16 ATEX 3008X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC T* Gb, Ex db eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder Ex eb IIC T* Gb, Ex ia IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db T6/T80 °C @ Ta +40 °C T5/T95 °C @ Ta +55 °C T4/T125 °C @ Ta +85 °C T3/T160 °C @ Ta +120 °C |
|
Maximale Verlustleistung | siehe Datentabelle | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 16.0007X | |
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 41104X | |
CCoE-Zulassung | PESO A/P/HQ/MH/104/4900 (P386871) | |
IA-Zulassung | MASC S/18-0004X | |
CCC-Zulassung | 2020322303002519 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Dieser Klemmenkasten wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | Montageplatte interner/externer M10-Edelstahl-Erdungsbolzen interner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Die vielseitigen Klemmenkästen der Serie SLS können flexibel mit Klemmen und Kabelverschraubungen ausgestattet werden.
Die Gehäuse bestehen aus Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche. Diese bietet eine hervorragende Resistenz gegen Anlaufen und Korrosion. Die Klemmenkästen sind besonders für den Einsatz in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen geeignet, wie sie in pharmazeutischen Produktionsanlagen sowie in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie vorliegen.
Hochwertige Komponenten und Materialien erlauben den Einsatz der Klemmenkästen in Umgebungstemperaturen zwischen -50 °C und +120 °C.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notifizierte Stelle: CML) | GER | 3543 KB | |
Kurzanleitung - XL/FXL/SL-Klemmenkästen | GER | 706 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | CML 16 ATEX 3008X | ALL | 208 KB | |
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 16.0007X | ALL | LINK | --- |
Canada, USA Intertek Hazardous Location | 104837524DAL-002 | ALL | 100 KB | |
Canada, USA Intertek Hazardous Location | 104837524DAL-001 | ALL | 104 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX41104X | ALL | 235 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3238C | ALL | 441 KB |