Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 250 V max. | |
Klemmenkapazität | 2,5 mm2 | |
Funktion | Sicherung | |
Konfiguration der Sicherung | einpolig und neutral | |
Art der Sicherung | BS88-Pullcap-Sicherung | |
Sicherungsnennstrom | 10 A | |
Abschaltstrom | 80 kA bei 250 V | |
Mechanische Daten | ||
Höhe | 134 mm | |
Breite | 134 mm | |
Tiefe | 111 mm | |
Befestigung Deckel | M6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Schutzart | IP65 | |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung | |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 x M20 in Stirnseite A 1 x M20 in Stirnseite B 1 Eingang verschlossen mit Ex d-Dichtungsstopfen |
|
Material | ||
Umgehäuse | Gusseisen | |
Finish | Zinkreiche Epoxid-Grundierung mit pulverbeschichteter Epoxid-Deckschicht | |
Dichtung | Silikon-O-Ring | |
Masse | ca. 5,1 kg | |
Erdung | interne & externe Messing-Erdungsklemmen am Gehäuseboden | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 02 ATEX 1308 | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db ( ta ... +50°C ) Ex d IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T95°C Db ( ta ... +55°C ) |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 08.0059 | |
GOST-R-Zulassung | GOST-R B00997 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27144052 |
ECLASS 12.0 | 27144052 |
ECLASS 11.0 | 27144052 |
ECLASS 10.0.1 | 27144052 |
ECLASS 9.0 | 27144052 |
ECLASS 8.0 | 27144052 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC000522 |
ETIM 8.0 | EC000522 |
ETIM 7.0 | EC000522 |
ETIM 6.0 | EC000522 |
ETIM 5.0 | EC000522 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation & Maintenance Manual for Local Control Stations | ENG | 128 KB |