Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sicherung Ex d IIC E112012/CI

E112012/CI
  • 10 A, Sicherungskonfiguration zweipolig
  • 134 mm x 134 mm x 111 mm
  • Gusseisen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verschraubte Kabeleingänge
  • Ex-d-zugelassen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  E112012/CI

Elektrische Daten
Betriebsspannung250 V max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
FunktionSicherung
Konfiguration der Sicherungzweipolig
Art der SicherungBS88-Pullcap-Sicherung
Sicherungsnennstrom10 A
Abschaltstrom80 kA bei 250 V
Mechanische Daten
Höhe134 mm
Breite134 mm
Tiefe111 mm
Befestigung DeckelM6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchutzartIP65
Kabeleingangmetrische Gewindebohrung
Anzahl Leitungseinführungen1 x M20 in Stirnseite A
1 x M20 in Stirnseite B
1 Eingang verschlossen mit Ex d-Dichtungsstopfen
Material
UmgehäuseGusseisen
FinishZinkreiche Epoxid-Grundierung mit pulverbeschichteter Epoxid-Deckschicht
DichtungSilikon-O-Ring
Masseca. 5,1 kg
Erdunginterne & externe Messing-Erdungsklemmen am Gehäuseboden
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 02 ATEX 1308
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db ( ta ... +50°C )
Ex d IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T95°C Db ( ta ... +55°C )
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx SIR 08.0059
GOST-R-ZulassungGOST-R B00997
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027144052
ECLASS 12.027144052
ECLASS 11.027144052
ECLASS 10.0.127144052
ECLASS 9.027144052
ECLASS 8.027144052
ECLASS 5.127371228
ETIM 9.0EC000522
ETIM 8.0EC000522
ETIM 7.0EC000522
ETIM 6.0EC000522
ETIM 5.0EC000522
UNSPSC 12.139121314

Details: E112012/CI

Produktdokumentation: E112012/CI

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Installation & Maintenance Manual for Local Control StationsENGPDF128 KB