Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Stecker 125A, 5-polig, rot PS125-750600

PS125-750600
  • Ex-de- und Ex-t-zertifiziert
  • Polyamid
  • Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66
  • Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss
  • Niedrige Steckkraft

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PS125-750600

Elektrische Daten
Betriebsspannung380 ... 415 V
Betriebsstrom125 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität50 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Netzfrequenz50/60 Hz
FunktionStecker
GebrauchskategorieAC3: 415 V AC - 125 A
Anzahl Pole5
Kennfarbe gemäß IEC 60309rot
Position des Schutzkontaktes gemäß IEC 603096 h
Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)20 ... 57 mm
SchutzartIP66
Material
GehäusePolyamid (PA)
FinishEigenfarbe schwarz
Masse1,3 kg
Abmessungen
Durchmesser (D)121 mm
Gesamtlänge (L)298 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 11 ATEX 1044
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex de IIC T6 Gb
Ex t IIIC T80 °C Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx SIR 11.0026
Konformität
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0102
SteckverbindungIEC 60309
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440512
ECLASS 12.027440512
ECLASS 11.027440512
ECLASS 10.0.127440512
ECLASS 9.027440512
ECLASS 8.027440512
ECLASS 5.127143417
ETIM 9.0EC000017
ETIM 8.0EC000017
ETIM 7.0EG000017
ETIM 6.0EG000017
ETIM 5.0EG000017
UNSPSC 12.139121314

Details: PS125-750600

Produktdokumentation: PS125-750600

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - PS*GERPDF264 KB

Zulassungen: PS125-750600

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Australia Sira II 2GD ATEXSira 11ATEX1044ALLPDF234 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx SIR 11.0026ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4797ALLPDF87 KB