Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

LWL-Spleißkästen aus glasfaserverstärktem Polyester GR.TFO.18.36.10.B-S0004

GR.TFO.18.36.10.B-S0004
  • Sicherer Schutz von Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-op-pr- und Ex-tb-zertifiziert
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • 179 mm x 359 mm x 104 mm
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Linke Seite Kabelverschraubung Polyamid, 4x M20; rechte Seite Kabelverschraubung Polyamid, 4x M20

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GR.TFO.18.36.10.B-S0004

Mechanische Daten
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl4
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl4
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplatte2 mm Messing optional
Masseca. 2,8 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)179 mm
Außenmaß (B)359 mm
Außenmaß (C)104 mm
Innenmaß (D)156 mm
Innenmaß (E)336 mm
Innenmaß (F)81,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)156 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)306 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)18 mm
Befestigung4 Schrauben
Erdungstandardmäßig keine
optional interner/externer M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
optional interner/externer M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Lichtwellenleiter-Spleißkassette
Anzahl4
Abmessungen142 mm x 92 mm x 8 mm
Spleißanzahl pro Kassette12
SpleißtypSchmelzverbindung mit 60 mm Heißschrumpfschutz
LWL-Spleißschutzhalter pro Kassette2 für Heißschrumpfschutz 60 mm, jeweils 6 Spleiße
LWL-Zugentlastung pro Kassette2 für jeweils 12 Adern mit 0,9 oder 1,1 mm Isolierung, abnehmbar
LWL-Kabel min. Biegeradius35 mm
LWL-Kabel Frequenzbereich10 ... 10000 MHz
NormenDIN 47662 und Telekom-Standards
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 3255X
BASEEFA 14 ATEX 0368U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex op pr IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0144X
IECEx BAS 14.0169U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3896X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales Zubehörinterne/externe M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interne/externe M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180502
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002713
UNSPSC 12.139121314

Details: GR.TFO.18.36.10.B-S0004

Informationsmaterial: GR.TFO.18.36.10.B-S0004

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Klemmen- und Steuerkästen in neuer, hoch effizienter GR-Serie in GFK GehäusenGERPDF1165 KB

Produktdokumentation: GR.TFO.18.36.10.B-S0004

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie GR.TB*GERPDF250 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Brief Instructions - Fiber Optic Splice BoxENGPDF310 KB

Zulassungen: GR.TFO.18.36.10.B-S0004

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 17.0144XALLLINK---
Europe CML ATEX II 2GDCML 17ATEX3255XALLPDF150 KB
Sira ATEXBaseefa 14 ATEX 0368UALLPDF2467 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 14.0169UALLLINK---
UK-Type Examination CertificateCML 21UKEX3896XALLPDF142 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-7256ALLPDF306 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6983ALLPDF256 KB