Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Kabeltyp | unarmierte Kabel | |
Klemmbereich (D) | 35 ... 44 mm | |
Dichtungskombination S1 | 41 ... 44 mm | |
Dichtungskombination S1+S2 | 38 ... 41 mm | |
Dichtungskombination S1+S2+S3 | 35 ... 38 mm | |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Gewindegröße (TD) | M50 | |
Schutzart | IP66 / IP68 , UL Typ 4X | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Kabelverschraubung | rostfreier Stahl | |
Flachdichtung | Aramidfasern gebunden mit NBR | |
O-Ring | Chloropren | |
Dichtungseinsatz | Chloropren | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 412 g | |
Verpackungseinheit | ca. 577 g | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 70 mm | |
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) | 50 ... 50,3 mm | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 45 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 64 mm | |
Schlüsselweite (SW2) | 64 mm | |
Gewindelänge (TL) | 18 mm | |
Gesamtlänge (L) | 63 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 18 Nm | |
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2) | 140 Nm | |
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2) | 155 Nm | |
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2+S3 (SW2) | 190 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 14 ATEX 012X* | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
cULus | E490324 geprüft gemäß UL 514B E490962 geprüft gemäß UL 2225 CSA 60079-7 , CSA 60079-31 |
|
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 14.0004X | |
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 11380X | |
INMETRO-Zulassung | DNV 20.0029 X | |
EAC-Zulassung | RU C-DE.AA87.B.00459/20 | |
CCC-Zulassung | 2021312313000344 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 1 | |
Lieferumfang | Kabelverschraubung Flachdichtung Gegenmutter Erdungslasche Schutzhülle PVC Kurzanleitung |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Verschlussstopfen | BP.NA.M50-M63S.PA |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140802 |
ECLASS 12.0 | 27140802 |
ECLASS 11.0 | 27144434 |
ECLASS 10.0.1 | 27144434 |
ECLASS 9.0 | 27144434 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serien CG.NA.*/CG.EM.* | GER | 298 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 164 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil DNV GL Brasil | DNV 20.0029 X | ALL | 319 KB | |
CCC Ex Certificate | 2021312313000344 (Bimed Teknik) | ALL | 1849 KB | |
Europe IMQ ATEX Category 2 D ATEX Category 2 G | IMQ 14 ATEX 012 X | ALL | 987 KB | |
IMQ IECEx Certificate of Conformity | IECEx IMQ 14.0004X | ALL | LINK | --- |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX11380X | ALL | 137 KB | |
UL UL | E490324 | ALL | LINK | --- |
UL cUL | E490962 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1897D | ALL | 371 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-5885 | ALL | 156 KB |