Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Kabeltyp | armierte Kabel | |
Klemmbereich (D) | 13,5 ... 20,5 mm | |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Gewindegröße (TD) | M25 | |
Schutzart | IP66 / IP68 , UL Typ 4X | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Kabelverschraubung | Messing, vernickelt | |
Flachdichtung | Aramidfasern gebunden mit NBR | |
O-Ring | Chloropren | |
Dichtungseinsatz | Chloropren | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 243 g | |
Verpackungseinheit | ca. 443 g | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 44,5 mm | |
Min. Stärke der Armierung | 0,4 mm | |
Max. Stärke der Armierung | 1,6 mm | |
Durchmesser Kabelmantel (D1) | 18 ... 27 mm | |
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) | 25 ... 25,2 mm | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 82,5 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 40 mm | |
Schlüsselweite (SW2) | 40 mm | |
Schlüsselweite (SW3) | 40 mm | |
Gewindelänge (TL) | 16 mm | |
Gesamtlänge (L) | 98,5 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 6 Nm | |
Anzugsmoment 2 (SW2) | 55 Nm | |
Anzugsmoment 3 (SW3) | 30 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 14 ATEX 033X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
cULus | E490324 geprüft gemäß UL 514B E490962 geprüft gemäß UL 2225 CSA 60079-7 , CSA 60079-31 |
|
IECEx-Zulassung | IECEx CES 14.0022X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 1266X | |
INMETRO-Zulassung | DNV 20.0028 X | |
CCoE-Zulassung | PESO A/P/HQ/KA/104/5575 (P418742) | |
IA-Zulassung | MASC MS/17-2357X | |
CCC-Zulassung | 2021312313000346 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 1 | |
Lieferumfang | Kabelverschraubung Flachdichtung Gegenmutter Schutzhülle PVC Kurzanleitung Erdungslasche |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140802 |
ECLASS 12.0 | 27140802 |
ECLASS 11.0 | 27144434 |
ECLASS 10.0.1 | 27144434 |
ECLASS 9.0 | 27144434 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serie CG.AR.* | GER | 212 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 163 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil | DNV 20.0028 X | ALL | 283 KB | |
CCC Ex Certificate | 2021312313000346 (Bimed Teknik) | ALL | 1408 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 14.0022X | ALL | LINK | --- |
Europe CESI ATEX II 2GD | CESI 14 ATEX 033X | ALL | 641 KB | |
South Africa | MASC MS/17-2357X | ALL | 873 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 22UKEX1266X | ALL | 139 KB | |
UL UL | E490324 | ALL | LINK | --- |
UL cUL | E490962 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1896D | ALL | 271 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-6757 | ALL | 156 KB |