Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel CG.NA.M63.BN.C.18.K02

CG.NA.M63.BN.C.18.K02
  • Für Kabel ohne Armierung
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M63
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CG.NA.M63.BN.C.18.K02

Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)46 ... 56 mm
Dichtungskombination S152 ... 56 mm
Dichtungskombination S1+S248 ... 52 mm
Dichtungskombination S1+S2+S346 ... 48 mm
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M63
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
DichtungseinsatzChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 716 g
Verpackungseinheitca. 1,58 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)89 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)63 ... 63,3 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)54 mm
Schlüsselweite (SW1)75 mm
Schlüsselweite (SW2)80 mm
Gewindelänge (TL)18 mm
Gesamtlänge (L)72 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)25 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2)135 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2)145 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2+S3 (SW2)160 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 14 ATEX 012X*
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusE490324 geprüft gemäß UL 514B
E490962 geprüft gemäß UL 2225
CSA 60079-7 , CSA 60079-31
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0004X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 11380X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0029 X
EAC-ZulassungRU C-DE.AA87.B.00459/20
CCC-Zulassung2021312313000344
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge2
LieferumfangKabelverschraubungen
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
VerschlussstopfenBP.NA.M63-M75S.PA

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140802
ECLASS 12.027140802
ECLASS 11.027144434
ECLASS 10.0.127144434
ECLASS 9.027144434
ECLASS 8.027149111
ECLASS 5.127149111
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CG.NA.M63.BN.C.18.K02

Produktdokumentation: CG.NA.M63.BN.C.18.K02

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serien CG.NA.*/CG.EM.*GERPDF298 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF163 KB

Zulassungen: CG.NA.M63.BN.C.18.K02

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil DNV GL BrasilDNV 20.0029 XALLPDF319 KB
CCC Ex Certificate2021312313000344 (Bimed Teknik)ALLPDF1849 KB
Europe IMQ ATEX Category 2 D ATEX Category 2 GIMQ 14 ATEX 012 XALLPDF987 KB
IMQ IECEx Certificate of ConformityIECEx IMQ 14.0004XALLLINK---
UK-Type Examination CertificateCML 21UKEX11380XALLPDF137 KB
UL ULE490324ALLLINK---
UL cULE490962ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1897DALLPDF371 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5885ALLPDF156 KB

Zugehörige Produkte: CG.NA.M63.BN.C.18.K02

Passende Systemkomponenten
Messing vernickelt, Gewinde M63, Verpackungseinheit: 10 Stückpa
Für Gewinde M63, Verpackungseinheit: 50 Stückpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.NA.* Größe M63 ... M75S / NPT2" Kabelverschraubungen Metall, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehörpa