Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelverschraubungen, Metall, für armierte Kabel CG.AR.M25L.BN.C.16.K10

CG.AR.M25L.BN.C.16.K10
  • Für armierte Kabel
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M25
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CG.AR.M25L.BN.C.16.K10

Mechanische Daten
Kabeltyparmierte Kabel
Klemmbereich (D)13,5 ... 20,5 mm
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M25
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
DichtungseinsatzChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 243 g
Verpackungseinheitca. 2,67 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)44,5 mm
Min. Stärke der Armierung0,4 mm
Max. Stärke der Armierung1,6 mm
Durchmesser Kabelmantel (D1)18 ... 27 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)25 ... 25,2 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)82,5 mm
Schlüsselweite (SW1)40 mm
Schlüsselweite (SW2)40 mm
Schlüsselweite (SW3)40 mm
Gewindelänge (TL)16 mm
Gesamtlänge (L)98,5 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)6 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)55 Nm
Anzugsmoment 3 (SW3)30 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 14 ATEX 033X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusE490324 geprüft gemäß UL 514B
E490962 geprüft gemäß UL 2225
CSA 60079-7 , CSA 60079-31
IECEx-ZulassungIECEx CES 14.0022X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1266X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0028 X
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5575 (P418742)
IA-ZulassungMASC MS/17-2357X
CCC-Zulassung2021312313000346
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge10
LieferumfangKabelverschraubungen
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140802
ECLASS 12.027140802
ECLASS 11.027144434
ECLASS 10.0.127144434
ECLASS 9.027144434
ECLASS 8.027149111
ECLASS 5.127149111
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CG.AR.M25L.BN.C.16.K10

Produktdokumentation: CG.AR.M25L.BN.C.16.K10

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serie CG.AR.*GERPDF212 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF162 KB

Zulassungen: CG.AR.M25L.BN.C.16.K10

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
BrasilDNV 20.0028 XALLPDF283 KB
CCC Ex Certificate2021312313000346 (Bimed Teknik)ALLPDF1408 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 14.0022XALLLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDCESI 14 ATEX 033XALLPDF641 KB
South AfricaMASC MS/17-2357XALLPDF873 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1266XALLPDF139 KB
UL ULE490324ALLLINK---
UL cULE490962ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1896DALLPDF271 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6757ALLPDF156 KB

Zugehörige Produkte: CG.AR.M25L.BN.C.16.K10

Passende Systemkomponenten
Für Gewinde M25, Verpackungseinheit: 100 Stückpa