Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CG.EM.M32.SS.C.19.K15
Mechanische Daten |
Kabeltyp | unarmierte, geschirmte EMV-Kabel |
Klemmbereich (D) | 14 ... 24 mm |
| Dichtungskombination S1 | 20 ... 24 mm |
| Dichtungskombination S1+S2 | 17 ... 20 mm |
| Dichtungskombination S1+S2+S3 | 14 ... 17 mm |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm |
Gewindegröße (TD) | M32 |
Schutzart | IP66 / IP68 , UL Typ 4X |
Material | |
| Finish | Eigenfarbe silber |
| Kabelverschraubung | rostfreier Stahl |
| Flachdichtung | Aramidfasern gebunden mit NBR |
| O-Ring | Chloropren |
| Dichtungseinsatz | Chloropren |
Masse | |
| Einzelkomponente | ca. 126 g |
| Verpackungseinheit | ca. 2,08 kg |
Abmessungen | |
| Eckmaß (D2) | 39 mm |
| Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) | 32 ... 32,3 mm |
| Länge außerhalb Gehäuse (H) | 35 mm |
| Schlüsselweite (SW1) | 35 mm |
| Schlüsselweite (SW2) | 35 mm |
| Gewindelänge (TL) | 19 mm |
| Gesamtlänge (L) | 54 mm |
Anzugsdrehmoment | |
| Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 6 Nm |
| Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2) | 18 Nm |
| Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2) | 20 Nm |
| Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2+S3 (SW2) | 28 Nm |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 14 ATEX 012X* |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
Internationale Zulassungen |
UL-Zulassung | |
| cULus | E490962 geprüft gemäß UL 2225 CSA 60079-7 , CSA 60079-31 |
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 14.0004X |
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 11380X |
INMETRO-Zulassung | DNV 20.0029 X |
CCC-Zulassung | 2021312313000344 |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Allgemeine Informationen |
Liefermenge | 15 |
Lieferumfang | Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.) |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Verschlussstopfen | BP.NA.M25-M32S.PA |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140802 |
ECLASS 12.0 | 27140802 |
ECLASS 11.0 | 27144434 |
ECLASS 10.0.1 | 27144434 |
ECLASS 9.0 | 27144434 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
CG.EM.M32.SS.C.19.K15
Produktdokumentation:
CG.EM.M32.SS.C.19.K15
Zulassungen:
CG.EM.M32.SS.C.19.K15
Zugehörige Produkte:
CG.EM.M32.SS.C.19.K15
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Messing vernickelt, Gewinde M32, Verpackungseinheit: 50 Stückpa |
|
|
|
|
Für Gewinde M32, Verpackungseinheit: 100 Stückpa |
|
|
|
|
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.NA.* Größe M32 ... M40S / NPT1" ... NPT1-1/4S" Kabelverschraubungen Metall, Zubehör für CG.EM.* Größe M40 / NPT1-1/4" Kabelverschraubungen Metall, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehörpa |
|