Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Kabeltyp | armierte Kabel | |
Klemmbereich (D) | 35 ... 48 mm | |
Gewindetyp | NPT ANSI ASME B1.20.1 | |
Gewindegröße (TD) | NPT 2'' | |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Kabelverschraubung | rostfreier Stahl | |
O-Ring | Silikon | |
Dichtungseinsatz | Silikon | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 1,02 kg | |
Verpackungseinheit | ca. 1,16 kg | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 72 mm | |
Min. Stärke der Armierung | 1 mm | |
Max. Stärke der Armierung | 2,5 mm | |
Min. Stärke des Geflechts | 0,4 mm | |
Max. Stärke des Geflechts | 1 mm | |
Aderzahl (CQ) | max. 75 | |
Aderquerschnitt, einadriges Kabel (DS) | 1,5 ... 37 mm | |
Aderquerschnitt gesamt, mehradrige Kabel (DM) | 1,5 ... 37 mm | |
Aderquerschnittsfläche gesamt (CC) | max. 1075,2 mm2 | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 88,5 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 65 mm | |
Schlüsselweite (SW2) | 58 mm | |
Schlüsselweite (SW3) | 58 mm | |
Gewindelänge (TL) | 28 mm | |
Gesamtlänge (L) | 116,3 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 90 Nm | |
Anzugsmoment 2 (SW2) | 90 Nm | |
Anzugsmoment 3 (SW3) | 75 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 18 ATEX 037X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CES 18.0030X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 1268X | |
CCC-Zulassung | 2021312313000454 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 1 | |
Lieferumfang | Kabelverschraubung Handschuhpaar Epoxidformmasse Kurzanleitung |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140802 |
ECLASS 12.0 | 27140802 |
ECLASS 11.0 | 27144434 |
ECLASS 10.0.1 | 27144434 |
ECLASS 9.0 | 27144434 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serie CG.B* | GER | 264 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 164 KB | |
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 Hardener | GER | 43 KB | |
Sicherheitsdatenblatt Epoxy Putty 2122 Resin | GER | 41 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CCC Ex Certificate | 2021312313000454 (Bimed Teknik) | ALL | 1128 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 18.0030 X | ALL | LINK | --- |
Europe CESI II 2GD | CESI 18 ATEX 037 X | ALL | 375 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 22UKEX1268X | ALL | 137 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4062A | ALL | 271 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-6762 | ALL | 156 KB |