Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Absolutwert-Drehgeber ENA58PL-S***-CANopen redundant

ENA58PL-S***-CANopen redundant
  • Vollwelle
  • Bis 30 Bit Gesamtauflösung
  • Redundante CANopen-Schnittstelle
  • Unabhängige optische und magnetische redundante Abtastung
  • Redundante Anschlussmöglichkeit bei 2 Steckern
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENA58PL-S***-CANopen redundant

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische und magnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Kenndaten funktionale Sicherheit
Performance Level (PL)Geeignet für PL d; beide Kanäle des Drehgebers müssen an eine Sicherheits-SPS angebunden sein und dort bewertet werden.
KategorieGeeignet für Kat. 3; beide Kanäle des Drehgebers müssen an eine Sicherheits-SPS angebunden sein und dort bewertet werden.
MTTF100 a bei 40 °C (basierend auf EN ISO 13849-1)
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC (mit galvanischer Trennung)
Leistungsaufnahme≤ 3,7 W
Bereitschaftsverzug< 250 ms
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
Schnittstelle
SchnittstellentypCANopen
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturnbis 14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsratemin. 20 kBit/s , max. 1 MBit/s
Zykluszeit≥ 1 ms
NormenkonformitätDSP 406
Anschluss
Gerätestecker1 Stecker M12 x 1, 5-polig, A-kodiert (bei Anschlussart BD)
1 Stecker M12 x 1, 5-polig, A-kodiert und 1 Buchse M12 x 1, 5-polig, A-kodiert (bei Anschlussart BN)
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65 oder IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4
StörfestigkeitEN 61000-6-2
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium
FlanschAluminium
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 320 g
Drehzahlmax. 3000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N
Abmessungen
Länge55,7 mm
Durchmesser58 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58PL-S***-CANopen redundant

Funktion

Der Absolutwertgeber verfügt über eine unabhängige optische und magnetische Abtastung.

Wahlweise steht ein kombinierter oder für jede Abtasttechnologie separater Steckerabgang als Gebervariante zur Verfügung.

Durch die Redundanz eignet sich dieser Absolutwert-Drehgeber hervorragend für sicherheitsrelevante Applikationen. Die integrierte CAN-Bus-Schnittstelle unterstützt alle CANopen-Funktionen.

So können folgende Betriebsarten programmiert werden, die wahlweise zu- oder abgeschaltet werden können:

  • Polled Mode

  • Cyclic Mode

  • Sync Mode

Informationsmaterial: ENA58PL-S***-CANopen redundant

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Genaue Positionierung in AbfüllanlagenGERPDF226 KB
Applikationsbericht - Synchroner Walzenlauf in DruckmaschinenGERPDF197 KB

Produktdokumentation: ENA58PL-S***-CANopen redundant

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual Absolute Rotary Eencoder with redundant CANopen InterfaceENGPDF2967 KB

Zulassungen: ENA58PL-S***-CANopen redundant

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7243AALLPDF326 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7159ALLPDF248 KB

Zugehörige Produkte: ENA58PL-S***-CANopen redundant

Zubehör
Buskabel DeviceNet/CANOpen Kabeldose M12 gerade A-kodiert 5-polig, PUR-Kabel 4-adrig paarverseilt schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, Outdoorfa
Buskabel DeviceNet/CANOpen Kabeldose M12 gerade A-kodiert 5-polig, PUR-Kabel 4-adrig paarverseilt schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, Outdoorfa
Buskabel DeviceNet/CANOpen Kabeldose M12 gerade A-kodiert 5-polig, PUR-Kabel 4-adrig paarverseilt schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, Outdoorfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Gefederter Montagewinkel mit einem Durchmesser von 36 mm, Material: Aluminium, eloxiertfa