Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Absolutwert-Drehgeber ENA36HT-S***-IO-Link

ENA36HT-S***-IO-Link
  • Absolutwert-Drehgeber der innovativen Pure Line
  • Vollwelle
  • Hohe Klima-Resistenz
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Geeignet für Condition Monitoring
  • Messbereich, Drehrichtung und Schaltsignale parametrierbar
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Status-LEDs

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENA36HT-S***-IO-Link

Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypHeavy-Duty-Absolutwert-Drehgeber als Pure Line
MessgrößePosition
Temperatur
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd480 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1010 E+8 Umdrehungen bei 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED STATUSLED grün
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link-Betrieb
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 50 mA
Leistungsaufnahmeca. 1,5 W
Bereitschaftsverzug< 1 s
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit parametrierbar
Multiturnbis 15 Bit parametrierbar
Gesamtauflösungbis 31 Bit parametrierbar
ProzessdatenEingang 12 Byte
- Messwert 4 Byte
- Auflösung 16 Bit
- Zusatzmesswert 4 Byte
- Schaltsignale 2 Bit
- Diagnosesignale 2 Bit
- Statusdaten
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID500901 (0x5245185), 500902 (0x5245186)
ÜbertragungsrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit1,5 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
Anschluss
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig , A-kodiert
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP68, IP69
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Material
GehäuseStahl, pulverbeschichtet
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 150 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment< 30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial180 N
Radial180 N

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA36HT-S***-IO-Link

Funktion

Heavy-Duty-Absolutwert-Drehgeber mit IO-Link sind hochpräzise Drehgeber mit magnetischer Abtastung.

Die integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine optimale Adaption an unterschiedliche Anwendungen durch Parametrierung sowie Prozessdatenübertragung und Condition Monitoring.

Produktdokumentation: ENA36HT-S***-IO-Link

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Leaflet UL / Beipackzettel ULALLPDF127 KB
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-SensorenGERPDF1764 KB
Kurzanleitungen
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF256 KB
Parameterinformationen
IODD for ENA36HT-S*9-00* seriesENGPDF308 KB
IODD for ENA36HT-S*9-15* seriesENGPDF311 KB

Zulassungen: ENA36HT-S***-IO-Link

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-7249ALLPDF142 KB
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7522ALLPDF236 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7523ALLPDF318 KB

Zugehörige Produkte: ENA36HT-S***-IO-Link

Zubehör

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa

PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa